무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

초슬림, 디코딩되지 않은 2D 이미저, SR(표준 범위) 및 HD(고밀도) 광학, 첨단 레이저 및 LED 조준기

N670X 시리즈 2D 바코드 스캔 엔진은 Honeywell의 가장 슬림한 2D 이미저입니다. 더 높은 성능과 안정성을 제공하고, 모바일 기기와의 통합을 단순화하고, 향상된 바코드 스캔 속도로 대용량 응용 분야 요구사항을 충족하도록 설계되었습니다.

병렬 또는 MIPI 인터페이스 가용성은 최신 프로세서 인터페이스뿐만 아니라 최신 프로세서 인터페이스가 필요한 모바일 기기와의 통합을 단순화합니다. 작은 크기(6,8mm[0.27인치] 높이 x 16,2mm[0.64인치] 깊이) 덕분에 다른 기술 통합을 위한 더 많은 공간을 확보할 수 있습니다.

N670X 시리즈에서 판독 범위와 가독성이 향상되었습니다. 1 Mpx 글로벌 셔터 센서를 기반으로, 0,8m[31.5인치] 거리에서(SR 광학 표준 판독 범위) 코드 39 20mils를 읽을 수 있으며 이전에 비해 40% 증가한 판독 범위를 제공합니다. 백색 LED 조명은 이미지 캡처 정확도를 향상하는 반면 HD 광학은 고해상도 코드를 읽을 수 있습니다(코드 39 1D 바코드에서 2.5mils, Data Matrix 및 QR 바코드에서 5mils). HD 광학 장치를 갖춘 N670X는 담배 제품을 추적하기 위한 새로운 DotCode를 5mils의 해상도로 읽을 수 있습니다.

N670X 시리즈는 6m/s[236in/s]의 탁월한 최대 모션 허용 오차로 움직이는 바코드를 읽을 수 있으므로 스캔 속도와 생산성이 향상됩니다. 고휘도 LED(현재 시스템보다 2배 더 밝음) 및 레이저 조준 시스템을 선택하시면 사용자의 조준기 가시성을 더욱 향상하면서도 고객 애플리케이션 요구조건과 환경에 더 잘 맞는 유연성을 경험하실 수 있습니다. 일반적인 전력 소모(최대 3.6V에서 210mA)가 낮기 때문에 1회 충전 시 사용 가능한 배터리 수명이 늘어납니다.

이 제품은 Honeywell의 N660X 시리즈 및 N360X 시리즈와 전기적으로 역호환되며 모두 동일한 커넥터를 사용하므로 통합 시간과 설계 비용이 줄어들고 설계 유연성과 선택 옵션이 향상됩니다. 세 가지 스캔 엔진 제품군은 모두 상당히 얇고 컴팩트한 엔클로저에 적합하므로 하우징 교체나 추가적인 액세서리 설계 없이 고객에게 두 가지 수준의 바코드 스캔 성능을 제공할 수 있습니다.

N670X는 엔터프라이즈 모빌리티, 태블릿, 슬레드, 웨어러블 장치 제조업체가 스캔 성능, 안정성, 통합 유연성과 관련된 일반적인 업계 표준을 능가하는 제품을 제공하는 데 앞장서도록 도와줄 수 있습니다. Honeywell의 최신 디코딩 및 이미징 기술을 기반으로 하는 이 제품은 통합 요구사항을 지원할 수 있는 숙련된 엔지니어링 팀이 받쳐주고 있습니다.

특징

  • 6,8mm의 슬림한 높이로, 현재와 미래의 소형 장치에 쉽게 맞출 수 있습니다.
  • 더 넓은 작동 온도 범위로 적용 가능 분야가 늘어납니다.
  • 사용 가능한 2가지 광학 장치: SR 광학 장치는 최대 573mm(22.5인치)까지 UPC 코드를 판독하며, HD 광학 장치는 DotCode, 2,5mil C39, 5mil Data Matrix 고해상도 코드를 판독할 수 있습니다.
  • 최대 6m/s의 모션 허용 오차를 제공하므로 효율적으로 작동할 수 있습니다.
  • 낮은 전력 소모로 배터리 수명이 늘어납니다.
  • Honeywell의 N660X 시리즈 및 N360X 시리즈와 호환 가능하므로 통합 시간을 줄이고 설계 유연성을 향상할 수 있습니다.
  • 병렬 또는 MIPI 인터페이스 가용성은 통합을 단순화하는 데 도움이 됩니다.
  • 조준기 가시성을 향상하고 애플리케이션 요구조건을 더 잘 충족하는 고휘도 LED 및 레이저 조준 시스템을 선택할 수 있습니다.
  • 운전면허증, 탑승권 또는 자동차 부품을 위한 OCR 및 EasyParse와 같은 Honeywell 옵션 기능을 지원합니다.

적용 가능 분야

태블릿, 웨어러블 스캐너, 모바일 단말기, 소매점, 창고 및 의료 시설의 액세서리와 같은 전문가급 모바일 기기와 배달, 픽업/드롭오프 및 현장 서비스에서 사용하도록 설계되었습니다.

 시리즈 2D 스캔 엔진 - Honeywell


문서


언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink