무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

초소형 N660X 시리즈 엔진 내부를 살펴보면 전문적인 바코드 판독을 위해 특별히 설계된 전용 이미징 센서가 있습니다. 이 소형 센서는 강력한 백색 조명으로 더 세밀한 부분을 포착합니다. 모션 허용 오차도 뛰어나기 때문에 읽기 어려운 바코드를 해독하고 까다로운 주변 조명 환경을 쉽게 견딜 수 있습니다. N660X 시리즈는 또한 인터페이스 유연성을 향상합니다.

이 제품은 새로운 기술에 대해 기존 병렬 및 MIPI 인터페이스를 모두 지원합니다. 따라서 최신 프로세서와 쉽게 통합하고, 공간을 절약하고, 전체 설계 비용을 줄이고, 통합 및 개발 주기를 단축할 수 있습니다. N6660X 시리즈는 거의 모든 N560X 시리즈 설계와 역호환되므로 개발 복잡성을 줄이고 더 쉽고 빠르게 통합할 수 있습니다. 또한 더 나은 가시성 LED 또는 레이저 조준기 옵션을 통해 고객의 응용 분야 요구사항에 더 적합하도록 유연성을 제공합니다.

N660X 시리즈는 차세대 플래그십 제품 중 하나로, Honeywell 및 기존 Intermec의 최첨단 이미징 기술을 계승합니다. 또한 탁월한 2D 스캐닝 성능을 위해 열 관리, 전력 소비, 피크 전류 제어 및 EMI를 희생하지 않으려는 엔터프라이즈 모빌리티, 태블릿, 슬레드 및 웨어러블 장치 제조업체를 위한 현명한 선택입니다.

특징

  • 초소형: 6,8mm의 슬림한 높이로 현재와 미래의 초슬림 장치에 쉽게 맞출 수 있습니다.
  • MIPI 인터페이스 사용 가능: 더 짧은 설계 주기를 위한 최신 기술 트렌드를 지원합니다.
  • 백색 조명: LED 또는 레이저 조준 시스템 옵션
  • 향상된 유연성: 고객의 전자 설계를 지원합니다.
  • 향상된 성능: 향상된 스캔 속도, 최대 5,8m/s의 모션 허용 오차, 잘못 인쇄된 바코드에 대한 향상된 판독 기능, 컬러 바코드 지원 및 완벽한 심볼로지 지원을 제공합니다.
 시리즈 2D 스캔 엔진 - Honeywell


문서


언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink