무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

N5X80 시리즈는 작고 가벼운 광학 모듈 및 디코더 보드와 최신 CMOS 산업용 등급 이미지 센서 기술, 조명 및 광학이 결합되어 있습니다. 통합하기 쉬운 디코딩 하위 시스템으로, 대부분의 데이터 캡처 응용 분야에 이상적입니다. 5080 LED 조준기, 5180 높은 가시성의 LED 조준기 및 5380 레이저 조준기 중에서 선택하십시오.

대부분의 데이터 캡처 응용 분야에 적합한 드롭인 모듈로 이상적인 이 전방향 리더는 귀하의 통합 요구사항을 충족하는 구성으로 제공됩니다. 여러 초점 거리, 장착 옵션, 조준 인체공학 및 디코더 라이센스 구성을 사용할 수 있습니다.

특징

  • 고성능 이미징: 뛰어난 바코드 판독 성능과 선명한 디지털 이미지 캡처 기능을 위해 Adaptus™ 이미징 기술로 구동됩니다.
  • 업계 최고의 모션 허용 오차, 낮은 광 감도 및 넓은 판독 거리
  • 통합 디코딩: 수십 년의 디코딩 전문 지식을 기반으로 구현된 이 디코딩 엔진은 모든 주요 선형, 스택 선형 및 매트릭스 바코드와 기계 판독 가능한 OCR 글꼴을 읽습니다.
  • 손쉬운 사용: 높은 가시성의 LED 및 레이저 조준기 버전으로 제공되는 이 전방향 영역 이미저는 선형 및 전체 매트릭스 코드를 빠르고 쉽게 읽을 수 있습니다.
  • 소형 및 적은 소비 전류: 최소한의 기계적 수정으로 엔진을 통합할 수 있습니다.
  • 디코더 모듈은 대부분의 경우 기존 플랫폼에 대한 하드웨어 수정이 필요 없는 표준 직렬 및 USB 인터페이스를 지원합니다.
  • 견고한 내구성: 산업 등급의 이미지 센서로 설계되었으며 움직이는 부품이 없는 이 이미저는 거친 응용 분야 및 영하의 온도를 견딜 수 있습니다. 2,500G의 18 충격을 견디도록 제작되었습니다.

적용 가능 분야

  • 바코드 스캐너
  • 핸드헬드 모바일 컴퓨터
  • 의료 계측 장치
  • 진단 장비
  • 게임 단말기
  • 자판기
  • 로봇공학
 시리즈 2D 스캔 엔진 - Honeywell


문서


언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink