무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

업계 최고의 이미징 플랫폼을 기반으로 하며 Adaptus 이미징 기술 6.0을 특징으로 하는 N5600 시리즈는 최고의 속도와 정확성으로 완전히 새로운 수준의 바코드 및 OCR 글꼴 읽기 성능을 제공합니다. 시스템의 중심에는 최적의 바코드 판독을 위해 특별히 설계된 세계 최초의 새로운 이미징 센서가 있습니다.

이 고유한 센서는 첨단 조명 설계와 탁월한 모션 허용 오차로 바코드 디코딩을 위한 이미지를 캡처합니다. 특허받은 컬러 옵션은 바코드 판독 성능을 저하하지 않으면서 색상 이미지를 캡처합니다. Adaptus 6.0은 또한 완전히 개량된 소프트웨어 아키텍처도 포함합니다. 판독하기 어려운 바코드를 해독하는 기능에서 업계를 선도합니다.

N5600 시리즈는 사용 가능한 다양한 옵션과 함께 기본 제공되는 뛰어난 기능을 통해 다양한 응용 분야의 요구사항을 충족할 수 있습니다. N5600 시리즈는 손쉬운 통합을 위한 하드웨어 디코더 또는 공간 및 전력이 제한된 응용 분야(예: 모바일 단말기)를 위한 라이센스가 있는 소프트웨어 디코더를 갖춘 이미저로 제공됩니다.

Honeywell의 전문 OEM 통합 지원과 입증된 품질 및 안정성을 바탕으로 N5600 시리즈는 동급 최고의 데이터 캡처 솔루션을 제공하고 개발 투자를 줄이고 총 소유 비용을 줄임으로써 OEM 고객에게 엄청난 가치를 제공합니다.

특징

  • Adaptus 6.0 이미징 기술: 읽기 어려운 코드에서도 동급 최고의 범위와 탁월한 모션 허용 오차로 바코드 및 OCR 글꼴을 빠르고 정확하게 읽을 수 있습니다.
  • 모바일 지원: 모바일 기기 화면에서 직접 바코드를 쉽게 읽을 수 있습니다.
  • 사용 가능한 컬러 옵션: 별도의 카메라가 필요 없습니다. 서명, 패키지, 번호판 및 ID 카드를 캡처하기 위한 특허받은 컬러 이미징 기술을 적용합니다.
  • 높은 가시성의 레이저 조준 옵션: 밝은 햇빛에서도 선명하고 정확한 타겟팅을 보장합니다.
 시리즈 2D 스캔 엔진 - Honeywell


문서


언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink