무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

N360X 시리즈 2D 바코드 스캔 엔진은 모바일 기기용으로 설계된 매우 컴팩트하고 디코딩되지 않은 2D 이미저입니다. N360X 시리즈는 성공적인 디코딩 경험과 하드웨어 성능에 대한 Honeywell의 오랜 역사를 계승하여 엄격한 모바일 장치 설계에 맞는 통합하기 쉽고 향상된 성능의 장치를 제공합니다.

병렬 또는 MIPI 인터페이스 가용성은 최신 프로세서 인터페이스뿐만 아니라 최신 프로세서 인터페이스가 필요한 모바일 기기와의 통합을 단순화합니다. 동급 최소형의 크기입니다(8,1mm[0.32인치] 높이 x 10,8mm[0.43인치] 깊이). 줄어든 설치 공간 덕분에 다른 기술 통합을 위한 공간을 확보할 수 있습니다.

N360X 시리즈는 성능에서 타협하지 않습니다. 1Mpx 롤링 셔터 센서를 기반으로 하는 N360X 시리즈는 기존 VGA 센서 기반 이미저에 비해 판독 범위가 80% 증가하고 541mm[21.3인치] 거리(일반 판독 범위)에서 EAN 100%를 판독할 수 있습니다. 새로운 센서는 고해상도 코드를 판독할 수 있으며(코드 39 1D 바코드에서 3mils), 백색 LED 조명 시스템은 이미지 캡처 결과와 컬러 바코드의 가독성을 향상합니다. N360X 시리즈는 고객 대면 및 의료 응용 분야에 적합한 고화질 녹색 LED 도트 조준기(N3601) 또는 여러 바코드를 서로 가까이 읽을 수 있고 어두운 조명이나 밝은 조명 환경에서 더 잘 보이는 얇은 레이저 조준 시스템(N3603)을 장착하고 있습니다.

넓은 작동 온도 범위(-20°C~50°C[-4°F~122°F])를 통해 보다 까다로운 응용 분야로 확장할 수 있으며 낮은 전력 소모로(3.3V에서 152mA ~ 170mA, 일반) 일회 충전 배터리 수명이 늘어납니다.

이 제품은 Honeywell의 N660X 시리즈 및 N670X 고성능 2D 이미저와 호환되며 이 두 스캔 엔진 제품군과 동일한 커넥터를 사용하여 통합 시간과 설계 비용을 줄이면서 설계 유연성과 선택 가능한 옵션이 증가합니다. N670X는 N360X 시리즈보다 더 얇고 컴팩트한 엔클로저에 적합합니다. 이는 하우징 교체 또는 추가 액세서리 설계 없이 고객에게 두 가지 레벨의 바코드 스캔 성능을 제공할 수 있음을 의미합니다.

특징

  • 병렬 또는 MIPI 인터페이스 가용성은 통합을 단순화하는 데 도움이 됩니다.
  • 컴팩트한 크기로 엄격한 모바일 장치 설계에 사용할 수 있습니다.
  • 고성능에는 증가된 판독 범위 및 더 높은 해상도의 가독성이 포함됩니다.
  • 백색 LED는 이미지 캡처 및 컬러 바코드 가독성을 향상합니다.
  • 응용 분야 요구사항에 맞는 고선명 LED 또는 레이저 조준 시스템 옵션.
  • 더 넓은 작동 온도 범위로 적용 가능 분야가 늘어납니다.
  • 낮은 전력 소모로 배터리 수명이 늘어납니다.
  • 다른 Honeywell 스캔 엔진 제품군과 호환되므로 통합 시간과 설계 비용이 줄어들 뿐만 아니라 설계 유연성 및 선택의 폭이 높아집니다.
  • 운전면허증 및 탑승권에 사용할 수 있도록 OCR 및 EasyParse와 같은 선택적 Honeywell 기능을 지원합니다.

적용 가능 분야

태블릿, 웨어러블 스캐너, 모바일 단말기, 소매점, 창고 및 의료 시설의 액세서리와 같은 전문가급 모바일 기기와 배달, 픽업/드롭오프 및 현장 서비스에서 사용하도록 설계되었습니다.

 시리즈 2D 스캔 엔진 - Honeywell


문서


언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink