EA30 고성능 2D 이미저는 이동 중에 바코드를 스캔하는 데 특히 적합합니다. 가장 역동적인 조건에서도 EA30은 최대 12.7m/s(500ips) 속도로 바코드를 읽을 수 있으므로 바코드 스캔이 더 쉽습니다. 또한 EA30 이미저는 견고합니다. 충격과 진동에 대한 가장 엄격한 표준을 준수하며 넓은 온도 범위 내에서 성공적으로 작동할 수 있습니다.
특징
- 동급 최고의 모션 허용 오차: 표준 2D 이미저보다 몇 배 더 높은 모션 허용 오차를 제공하고 높은 판독률을 달성하기 위해 바코드 정렬이 필요하지 않으며, 이는 분명한 성능 이점입니다.
- 빨간색 연속 스캔 라인 및 눈에 잘 띄는 포인터: 칠흑 같은 어둠과 완벽한 햇빛에서 성공적인 스캔을 용이하게 합니다.
- 코너 프레이머: 이미지 캡처 및 다중 코드 판독을 직관적이고 편안하게 만듭니다.
- 한 번의 스캔으로 여러 코드를 읽고 자동 트리거 모드에서도 사용할 수 있습니다.
- 컴팩트한 크기: 설계에 더 쉽게 통합할 수 있도록 가장 엄격한 기계적 제약 조건을 충족합니다.
- 레이저 조준기 또는 선형 이미저 조준기에 익숙한 고객을 위한 손쉬운 전환.
- 다른 Honeywell EA 스캔 엔진과 동일한 통신 프로토콜 공유: 여러 제품 플랫폼에 걸쳐 향상된 통합 설계 노력을 지원합니다.
- 퓨쳐-프루핑 스캔 기능: 이미지, 서명을 캡처하고 1D, 2D, 합성 및 스택 코드를 읽고 기술 수명을 보장하면서 현재 업계 표준을 즉시 지원합니다.
- 사용 가능한 가장 작은 USB 보드 중 하나인 초소형 Honeywell ED40 고성능 디코더 보드와 호환되는 플러그: 매우 작은 설치 공간에서 뛰어난 성능을 제공합니다.
적용 가능 분야
다음과 같은 분야에서 이동 중에 바코드를 스캔하도록 설계:
- 창고 선별, 분류, 추적, 제조
- 액세스 제어
- 소매 POS(Point of Sale)