무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

디코딩된 EA11 2D 이미저는 디코딩 속도와 뛰어난 모션 허용 오차를 결합하여 사용하기 쉬운 스캔 솔루션을 제공합니다. 최신 CMOS 기술과 고급 디코딩 알고리즘을 기반으로 하는 스캔 속도는 기존 2D 이미저보다 두 배 빠릅니다. 또한 선형 바코드를 5배 빠르게 스캔합니다. 게다가 EA11 이미저는 도트당 하나의 픽셀까지 디코딩할 수 있으므로 인쇄 품질이 불량하거나 손상된 바코드에서도 뛰어난 디코딩 성능을 제공합니다.

우리는 통합을 단순화하기 위해 모든 노력을 기울였습니다. 소형 크기, 다중 장착 가능성, 저전력 작동 및 고속 USB 2.0 및 RS-232 표준 인터페이스, 이 모든 특성 덕분에 설계 통합이 손쉽게 이뤄집니다. 이 장치는 다른 Honeywell EA 디코딩 엔진과 호환되므로 선형 스캔에서 2차원 스캔 엔진으로 쉽게 전환할 수 있습니다. 여러 OEM 제품 플랫폼을 통합하려는 노력으로, 출시 시간을 단축하고 보다 쉬운 제품 마이그레이션을 보장하십시오. EA11은 다양한 호스트 장치에 기계적으로 쉽게 통합할 수 있도록 통합 엔진이나 분리된 엔진 및 디코드 보드로 이용 가능합니다.

특징

  • 동급 최고의 스캔 속도: 전방향으로 1D 및 2D 바코드 판독, 스캔 집약적인 응용 분야에서 최대 생산성을 제공하기 위해 최대 60스캔/초(2D) 및 200스캔/초(1D)의 빠른 스캔 속도 지원
  • 매우 콤팩트한 디자인: 엄격한 기계적 제약 조건에 맞춰 업계에서 가장 작은 USB 2.0 디코드 보드 중 하나 선택 가능
  • 견고한 내구성: 혹한 환경에 견딜 수 있도록 제작
  • 다른 Honeywell EA 이미저(1D 및 2D)와의 플러그 호환성: 최대의 설계 유연성을 제공합니다.
  • 표준 및 고밀도 광학 장치 사용 가능: 고객 요구조건 충족
 2D 스캔 엔진 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
EA11 2D 스캔 엔진 데이터시트 데이터시트 영어 290KB
Intermec 최종 사용자 라이센스 계약 기술 정보 영어 103KB
EA11 2D 스캔 엔진 고해상도 사진 사진 영어 1MB
EA11 2D 스캔 엔진 저해상도 사진 사진 영어 144KB
제품 인증 웹페이지 영어

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink