무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

N4300 시리즈는 OEM 스캐닝 솔루션 선도 업체의 제품으로 OEM 고객과 최종 사용자에게 높은 수준의 성능과 안정성을 제공합니다. N4300 시리즈는 사용 가능한 레이저 스캐닝 엔진 중에서 가장 높은 판독 정확도를 보이며, 품질이 좋지 않은 코드를 빠르고 쉽게 스캔할 수 있습니다. 또한 핸즈프리 애플리케이션용 물체 감지 기능이 내장된 유일한 레이저 엔진입니다.

N4300 시리즈는 처음부터 Honeywell의 특허 기술로 설계되어 엄격한 품질 표준을 충족합니다. 경쟁사의 엔진과 달리 N4300은 모바일 컴퓨터에서 스캐너, 키오스크 및 기타 셀프서비스 장치에 이르기까지 광범위한 응용 분야에 고성능 스캔 및 고유한 기능을 제공합니다.

스마트 선택 목록 모드는 다른 코드로 둘러싸인 하나의 바코드를 스캔할 때 타겟팅 정확도를 향상하고 TTL 모델은 최대 전송 속도에서 전이중 RS232 통신을 지원하여 경쟁사 제품보다 더 많은 유연성과 빠른 데이터 통신을 제공합니다.

N4300 시리즈는 표준 폼 팩터 및 인터페이스로 뛰어난 바코드 스캔 성능을 제공합니다. 기존 장치를 업그레이드하든 새로운 애플리케이션에 스캐닝 솔루션을 추가하든, N4300 시리즈 엔진을 쉽게 통합할 수 있으며 내구성이 뛰어나고 전기적으로 접지된 금속 섀시와 표준 장착 구멍 위치를 제공합니다.

특징

  • 소형 및 경량: 좁은 공간에서도 손쉬운 통합이 가능한 표준 폼 팩터 및 통신을 제공합니다.
  • 금속 섀시: 접지된 금속 케이스, 단일 보드 디자인, ZIF가 아닌 커넥터 및 최대 2,000G의 충격 보호 기능으로 뛰어난 내구성을 제공합니다.
  • 내장 물체 감지 기능: 사용하기 쉬운 핸즈프리 작동으로 호스트에서 외부 물체 감지 추가 비용을 제거합니다.
  • 첨단 디코딩 기술: 경쟁 레이저 엔진에 비해 가장 낮은 오독율을 제공합니다. 구성 가능한 디코딩 보안 수준은 읽기 어려운 품질이 낮은 코드에서 비용이 많이 드는 판독 오류를 제거합니다.
  • 스마트 선택 목록: 중앙 또는 스캔 라인의 다른 위치에서 찾은 바코드만 읽도록 장치를 프로그래밍하여 타겟팅 정확도를 향상합니다.
  • SR 및 HD 사용 가능: SR(표준 범위) 및 HD(고밀도) 버전을 모두 제공하여 수직 초점을 가진 여러 응용 분야를 충족시킵니다.
 시리즈 1D 스캔 엔진 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
N4300 시리즈 1D 스캔 엔진 데이터시트 데이터시트 영어 221KB
N4300 설치 안내서 설치 안내 영어 193KB
N431X 사용 설명서 설치 안내 영어 1MB
N4300 시리즈 1D 스캔 엔진 고해상도 사진 사진 -- 3MB
N4300 시리즈 1D 스캔 엔진 저해상도 사진 사진 -- 736KB
제품 인증 웹페이지 영어
Optical Sensing Pocket Guide 제품 가이드 영어 3MB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink