무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

IS4125 단일 라인 레이저 스캔 엔진은 무인 장치 또는 핸즈프리 작동과 관련된 OEM 응용 분야를 위한 자동 트리거 기능을 지원합니다. OEM(Original Equipment Manufacturer) 장치에 쉽게 통합되도록 설계된 이 IS4125 엔진은 작은 폼 팩터에서 다양한 기능과 강력한 성능을 제공합니다.

기능:

  • 스캔을 트리거하는 물체 감지 기능 내장: 다양한 응용 분야에 대해 프레젠테이션 또는 핸즈프리 작동을 지원합니다.
  • GS1 DataBar™를 포함한 모든 표준 1D 심볼로지에 대한 통합 디코딩
  • 해상도가 5 mil인 고밀도 버전도 사용할 수 있습니다.
  • 사용 가능한 가장 넓은 스윕 각도 중 하나: 스캐너 전면 가까이에서 넓은 바코드를 스캔할 수 있습니다.
  • 뛰어난 내광성: IS4125는 강한 주변광에서도 뛰어난 스캔 성능을 발휘합니다.
  • 표준 또는 고밀도 리더 옵션: 소매 및 기타 응용 분야에 이상적
  • 플래시 업그레이드 가능 펌웨어: 투자를 보호합니다.
  • 컴팩트한 모듈식 설계: 다양한 OEM 장치 및 해당 장착 구성에 쉽게 통합할 수 있습니다.
  • 금속 하우징: 환경 오염 및 실수로 부품이 손상되지 않도록 밀폐되어 있습니다.
  • 몇 가지 프로그래밍 코드 스캔만으로 현장에서 쉽게 재구성할 수 있습니다.
 시리즈 1D 이미저 모듈 - Honeywell


문서


언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink