무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

컴팩트한 크기와 뛰어난 선형 스캔 성능을 결합한 EV15 고성능 APS 스캔 엔진은 당사의 인기 있는 EV10 엔진의 디코딩 버전입니다. EV15은 최첨단 액티브 픽셀 센서(APS) 기술을 사용하는 특허받은 선형 CMOS 센서를 기반으로 합니다. 최근 디코딩 기술의 발전으로 EV15은 매우 높은 스캔 속도와 넓은 피사계 심도를 제공합니다. 따라서 인쇄 품질이 떨어지거나 손상되거나 대비가 낮거나 넓거나 고밀도인 코드를 포함하여 가장 이해하기 어려운 바코드도 읽을 수 있습니다.

EV15 엔진은 또한 전기 통합을 단순화합니다. 3.3 V 저전력 작동은 모바일 애플리케이션에서 배터리 수명을 유지하는 데 이상적이며, 스캔 엔진을 사용하지 않을 때 대기 전류가 마이크로 암페어로 감소하여 호스트 장치의 배터리를 보존합니다.

움직이는 부품과 레이저 다이오드가 없기 때문에 EV15 스캔 엔진의 수명은 대부분의 레이저 스캐너보다 길고 MTBF가 250,000시간 이상입니다. 견고한 설계로 광범위한 작동 온도 범위에서 2000G 충격과 50G 진동을 견딜 수 있습니다.

특징

  • 빠른 스캔을 위한 APS 기술이 적용된 이중 선형 CMOS 센서: 초당 최대 500 스캔
  • 높은 가시성의 조준기: 고유한 617nm 조명 시스템으로 사용성과 처리 속도가 향상됩니다. 안전하고 밝고 선명한 조준선은 밝은 조명이나 역광 조건에서도 쉽게 볼 수 있습니다.
  • 초소형, 뛰어난 내구성: 작은 크기에도 불구하고 EV15 스캔 엔진은 내구성이 뛰어나 견고한 장치에 통합하기에 적합합니다.
  • 플래시 메모리를 통한 현장 업그레이드 가능: 향후 요구사항에 대한 대비책을 제공합니다.

적용 가능 분야

다음을 포함하여 공간 제약이 있는 휴대용 장치 및 고정 장치의 OEM 응용 분야용으로 설계됨:
  • 핸드헬드 단말기
  • PDA
  • PC 및 휴대폰 주변 장치
  • 복권 단말기
  • 시간 및 출석 단말기
  • 액세스 제어
  • 자동 분류기
  • 테이프 라이브러리
 1D 스캔 엔진 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
EV15 1D 스캔 엔진 데이터시트 데이터시트 영어 193KB
Intermec 최종 사용자 라이센스 계약 기술 정보 영어 103KB
EV15 1D 스캔 엔진 고해상도 사진 사진 -- 267KB
EV15 1D 스캔 엔진 저해상도 사진 사진 -- 60KB
제품 인증 웹페이지 영어
Optical Sensing Pocket Guide 제품 가이드 영어 3MB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink