무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

컴팩트한 크기와 뛰어난 스캔 성능이 결합된 EV14 APS 스캔 엔진은 당사의 베스트셀러 제품인 EV15 엔진의 고사양 버전입니다. EV14 스캔 엔진은 최첨단 액티브 픽셀 센서(APS) 기술을 사용하는 선형 CMOS 센서를 기반으로 합니다. 공간 제약이 있는 휴대용 장치 및 고정 장치의 OEM 응용 분야용으로 설계되었습니다.

최신 Honeywell 스캐닝 알고리즘을 특징으로 하는 EV14 스캔 엔진은 높은 스캔 속도와 피사계 심도(DOF)를 제공합니다. 따라서 인쇄 품질이 떨어지거나 손상되거나 대비가 낮거나 넓거나 고밀도인 바코드를 읽을 수 있습니다. 또한 전자 쿠폰, 가상 로열티 카드 및 접속 제어용 응용 분야에 대한 증가하는 수요를 충족하도록 EV14 스캔 엔진은 LCD 또는 휴대폰 화면에 표시된 바코드를 읽을 수 있습니다.

EV14 스캔 엔진은 손쉬운 전기 인터페이스를 제공합니다. 3.3V 저전력 작동은 모바일 애플리케이션의 배터리 수명을 유지하는 데 이상적입니다. 스캔 엔진을 사용하지 않을 때 호스트 장치의 배터리를 보존하기 위해 대기 전류가 마이크로암페어로 줄어듭니다.

또한 우리는 EV14 스캔 엔진을 매우 안정적으로 설계했으며 움직이는 부품과 레이저 다이오드가 없습니다. 250,000시간 이상의 MTBF로, EV14 엔진은 일반 레이저 스캐너보다 수명이 깁니다. 또한 견고한 설계 덕분에 EV14 스캔 엔진은 2000G 충격과 8G 진동을 견딜 수 있으며 넓은 온도 범위에서 작동합니다.

특징

  • 배터리 친화적: 저전력에서 실행되도록 최적화(3.3V, <120mA)
  • 인터페이스 유연성: USB 또는 RS-232 TTL 연결 선택
  • 플래시 업그레이드 가능: 향후 요구사항에 대한 대비책으로 플래시 메모리를 통해 현장 업그레이드 가능
  • EA 시리즈 2D 디코더 보드와 호환: 이러한 호환성 덕분에 설계에서 1D에서 2D 이미징으로 쉽게 전환할 수 있으므로, 마이그레이션 경로를 단순화하고 솔루션의 미래를 보장합니다.
 1D 스캔 엔진 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
EV14 1D 스캔 엔진 데이터시트 데이터시트 영어 383KB
EV14 1D 스캔 엔진 고해상도 사진 사진 -- 338KB
EV14 1D 스캔 엔진 저해상도 사진 사진 -- 93KB
제품 인증 웹페이지 영어

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink