20,32mm x 35,56mm 패널 영역 ● 나사식 부싱 장착 ● 납땜, H58, QC ● 0.5A ~ 5A ● UL, CSA, MIL-PRF-8805 ● 최대 4개의 극
소형 스테인레스강 토글 ● UL, MIL-DTL-83781 ● 0.1A ~ 5A ● 다양한 액추에이터, 액션, 단자 및 회로
군사 등급 토글 ● MIL-DTL-3950, UL, CSA, CE ● 최대 20A(저항) ● 다양한 액추에이터, 액션, 단자 및 회로
단일 채널 항공우주 LVDT ● 8,89mm ~ 35,56mm[0.35in ~ 1.4in] 스트로크 ● 최소 1백만 시간 MTBF ● 17-4 PH 스테인리스 하우징
환경 밀폐, 소형, 경량 및 MIL-PRF 인증의 실드 리미트 및 기본 스위치
군수 및 항공우주 적용 분야에서 잠재적으로 사용할 수 있는 다양한 온도 조절 장치로, 맞춤형 버전 사용 가능
For harsh aerospace applications ● Aero prox with optional diagnostic capability ● 밀폐 ● 플랫폼 접근 방식 ● Highly configurable
For general aerospace applications ● Aero prox with optional diagnostic capability ● 밀폐 ● 플랫폼 접근 방식 ● 구성 가능
자기 방식 토글 ● MIL-S-5594 ● 7A 최대 ● 파인 실버 접촉부 ● 나사, 도선 및 터렛 단자
이중 탠덤 항공우주 LVDT ● 8,89mm ~ 35,56mm[0.35in ~ 1.4in] 스트로크 ● 최소 1백만 시간 MTBF ● 17-4 PH 스테인리스 하우징
이중 평행 항공우주 LVDT ● 8,89mm ~ 35,56mm[0.35in ~ 1.4in] 스트로크 ● 최소 1백만 시간 MTBF ● 17-4 PH 스테인리스 하우징
직사각형 ● 비조명, 1 & 2 램프 회로 ● SPST, SPDT, DPST, DPDT, 4PDT ● 2- 및 3-위치 ● 스냅인 패널 ● 납땜, QC, PCB, 푸시온
항공기에서 측정 및 피드백 분야를 이행하는 항공우주 센서
타겟, 특수, 근접 센서 ● 스테인리스강 감지면
소형, 로우 프로파일 ● 밀폐 ● 엄격한 허용 오차 및 차동 ● 사전 설정 및 조작 방지 ● SPST 접촉부 ● 장착 브래킷, 단자
투피스 ECKO 근접 센서 ● 차폐 감지면 ● 상시 개방/폐쇄, 전류 싱킹
원피스 22.2mm 근접 센서 ● 스테인리스강 감지면 ● 상시 개방, 전류 싱킹
원피스 12mm 근접 센서 ● 스테인리스강 감지면 ● 상시 개방, 전류 싱킹
원피스 5/8in 홀 이펙트 근접 센서 ● 차폐 감지면 ● 상시 개방/폐쇄, 전류 싱킹
원피스 5/8in ECKO 근접 센서 ● 차폐, 비차폐 감지면 ● 상시 개방, 전류 싱킹
홈페이지
제품
대리점 재고
산업 분야
지원 문의
뉴스 및 이벤트
회사 소개
블로그
COVID-19 FAQ
Ecom 로그인 / 액세스 요청
AD 포털 로그인 / 액세스 요청
학습 센터
샘플 요청
공급업체 마이크로사이트
Privacy Statement
Do Not Sell My Personal Information
개인정보 보호 정책
사이트맵
이용 약관
글로벌 구독 해지
Copyright © 2021 Honeywell International Inc.