무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 범용 기본 스위치 - Honeywell


기술 사양

스위치 유형 마이크로 스위치 초소형 6,5mm H x 5,7mm W x 12,7mm L[0.26인치 H x 0.22인치 W x 0.50인치 L]
전류 정격 0.1A
밀폐 없음
회로 SPDT
액추에이터 핀 플런저
단자 땜납
작동 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
전압 48Vdc
접점 유형 금도금 은
작동력(OF) 최대 0,88N[3.17온스]
해제력 최소 0,15N[0.52온스]
사전 행정(PT) 최대 1.30mm[0.051인치]
초과 행정(OT) 최소 0,2mm[0.008인치]
차동 행정(DT) 최대 0.30mm[0.012인치]
작동 위치(OP) 7,0mm ±0,3mm[0.276인치 ±0.012인치]
자유 위치(FP) 최대 8,6mm[0.339인치]
하우징 재질 폴리아미드(나일론)
습도 최대 85%RH @ 40°C[104°F]
기대 기계적 수명 최소 3백만회
전기적 서비스 수명 48Vdc의 저항 부하 전류 0.1A에서 최소 1,000000회 작동
유전 강도 1분 동안 접점 간, 단자 및 접지 간 1000Vac(50Hz~60Hz)
전기적 작동 주파수 최대 400회/분 작동
기관 승인 및
표준
UL, CE, CSA
장착 나사 크기 2,3mm[0.091in] 플랫 필리스터 헤드
장착 센터 6,5mm[0.256인치]
조임 토크 0,10Nm[0.9in-lb]
설명 UL, cUL: 61058-1, ENEC: IEC 61058-1, CQC: GB15092-1
가용성 글로벌
시리즈
이름
ZX

기술 사양

스위치 유형 마이크로 스위치 초소형 6,5mm H x 5,7mm W x 12,7mm L[0.26인치 H x 0.22인치 W x 0.50인치 L]
전류 정격 0.1A
밀폐 없음
회로 SPDT
액추에이터 핀 플런저
단자 땜납
작동 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
전압 48Vdc
접점 유형 금도금 은
작동력(OF) 최대 0,88N[3.17온스]
해제력 최소 0,15N[0.52온스]
사전 행정(PT) 최대 1.30mm[0.051인치]
초과 행정(OT) 최소 0,2mm[0.008인치]
차동 행정(DT) 최대 0.30mm[0.012인치]
작동 위치(OP) 7,0mm ±0,3mm[0.276인치 ±0.012인치]
자유 위치(FP) 최대 8,6mm[0.339인치]
하우징 재질 폴리아미드(나일론)
습도 최대 85%RH @ 40°C[104°F]
기대 기계적 수명 최소 3백만회
전기적 서비스 수명 48Vdc의 저항 부하 전류 0.1A에서 최소 1,000000회 작동
유전 강도 1분 동안 접점 간, 단자 및 접지 간 1000Vac(50Hz~60Hz)
전기적 작동 주파수 최대 400회/분 작동
기관 승인 및
표준
UL, CE, CSA
장착 나사 크기 2,3mm[0.091in] 플랫 필리스터 헤드
장착 센터 6,5mm[0.256인치]
조임 토크 0,10Nm[0.9in-lb]
설명 UL, cUL: 61058-1, ENEC: IEC 61058-1, CQC: GB15092-1
가용성 글로벌
시리즈
이름
ZX

문서


제품 특징

  • 초소형: 6,5mm H x 5,7mm W x 12,7mm L[0.26in H x 0.22in W x 0.50in L]
  • 저에너지 또는 전력 작업용 전기 등급(금도금 또는 은 접점)
  • 단극 쌍투형(SPDT) 회로 또는 단극 단투형(SPST) 회로 사용 가능
  • 0.1A 또는 3A 정격 중에서 선택 가능
  • 다양한 구동, 단자부 및 작동 특성 선택 가능
  • 폴리부틸렌 텔레프탈레이트 하우징 재질

응용 분야

  • 가전기기
  • 자판기
  • 타이밍 장치
  • 사무용 장비
  • 컴퓨터/비즈니스 장비
  • 테스트 계측 장치
  • 의료/치과 장비
  • 통신 장비
  • HVAC 장비
  • 수동 작동 장치
  • 밸브