무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 방수 기본 스위치 - Honeywell


기술 사양

스위치 유형 마이크로 스위치 초소형 9,0mm H x 6,4mm W x 19,8mm L[0.36인치 H x 0.25인치 W x 0.78인치 L]
전류 정격 0.1A
밀폐 IP00
회로 SPDT
액추에이터 직선 레버
단자 납땜 각
작동 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
전압 125Vac/250Vac
액추에이터 길이 19,4mm[0.76인치]
접점 유형 금도금 은
작동력(OF) 최대 0,54N[1.94온스]
해제력 최소 0,11N[0.39온스]
사전 행정(PT) 최대 4,8mm[0.189인치]
초과 행정(OT) 최소 1,0mm[0.039인치]
차동 행정(DT) 최대 0.71mm[0.028인치]
작동 위치(OP) 8,8mm ±1,2mm[0.347인치 ±0.047인치]
자유 위치(FP) 최대 14,8mm[0.583인치]
하우징 재질 PBT 폴리에스터 열가소성
습도 최대 85%RH @ 40°C[104°F]
기대 기계적 수명 최소 1백만 회
전기적 서비스 수명 최소 1,000000회 작동 저항 부하 전류 0.1A @ 125/250Vac
유전 강도 1분 동안 접점 간 1000Vac(50Hz~60Hz) 및 단자와 접지 간 1250Vac(50Hz~60Hz)
전기적 작동 주파수 최대 400회/분 작동
기관 승인 및
표준
UL, cUL, CE, ENEC
장착 나사 크기 2,3mm[0.091in] 플랫 필리스터 헤드
장착 센터 9,5mm[0.37인치]
조임 토크 0,31Nm[2.7in-lb]
설명 UL, cUL: 61058-1, ENEC: IEC 61058-1, CQC: GB15092-1
가용성 글로벌
시리즈
이름
ZW

기술 사양

스위치 유형 마이크로 스위치 초소형 9,0mm H x 6,4mm W x 19,8mm L[0.36인치 H x 0.25인치 W x 0.78인치 L]
전류 정격 0.1A
밀폐 IP00
회로 SPDT
액추에이터 직선 레버
단자 납땜 각
작동 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
전압 125Vac/250Vac
액추에이터 길이 19,4mm[0.76인치]
접점 유형 금도금 은
작동력(OF) 최대 0,54N[1.94온스]
해제력 최소 0,11N[0.39온스]
사전 행정(PT) 최대 4,8mm[0.189인치]
초과 행정(OT) 최소 1,0mm[0.039인치]
차동 행정(DT) 최대 0.71mm[0.028인치]
작동 위치(OP) 8,8mm ±1,2mm[0.347인치 ±0.047인치]
자유 위치(FP) 최대 14,8mm[0.583인치]
하우징 재질 PBT 폴리에스터 열가소성
습도 최대 85%RH @ 40°C[104°F]
기대 기계적 수명 최소 1백만 회
전기적 서비스 수명 최소 1,000000회 작동 저항 부하 전류 0.1A @ 125/250Vac
유전 강도 1분 동안 접점 간 1000Vac(50Hz~60Hz) 및 단자와 접지 간 1250Vac(50Hz~60Hz)
전기적 작동 주파수 최대 400회/분 작동
기관 승인 및
표준
UL, cUL, CE, ENEC
장착 나사 크기 2,3mm[0.091in] 플랫 필리스터 헤드
장착 센터 9,5mm[0.37인치]
조임 토크 0,31Nm[2.7in-lb]
설명 UL, cUL: 61058-1, ENEC: IEC 61058-1, CQC: GB15092-1
가용성 글로벌
시리즈
이름
ZW

문서

제목 문서 유형 언어 크기
마이크로 스위치 ZW 시리즈 밀폐식 초소형 기본 스위치 데이터시트 영어 3MB
PK 80173: Z 시리즈 기본 스위치 설치 안내 영어 134KB
응용 분야 노트: 운송의 방수 스위치 응용 분야 노트 영어 728KB
마이크로 스위치 Subminiature Basic Switch Comparison 제품 가이드 영어 649KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 브로셔 영어 3MB
백서: Understanding Refrigerant Regulations & Basic Switches 백서 영어 3MB
기본, 토글 및 로커 스위치 제품 가이드 제품 가이드 영어 7MB
운송 제품 가이드 제품 가이드 영어 4MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 영어 2MB
Solutions for Hemodialysis Machines 응용 분야 노트 영어 3MB
Solutions for Oxygen Concentrators 응용 분야 노트 영어 3MB
Solutions for Infusion Pumps 응용 분야 노트 영어 3MB
Solutions for Ventilators 응용 분야 노트 영어 3MB
밸브와 유량계의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 2MB

제품 특징

  • 초소형: 9,0mm H x 6,4mm W x 19,8mm L[0.36in H x 0.25in W x 0.78in L]
  • 저에너지 또는 전력 작업용 전기 등급(금도금 또는 은 접점)
  • 단극 쌍투형(SPDT) 회로 또는 단극 단투형(SPST) 회로 사용 가능
  • 0.1A 또는 5A 정격 중에서 선택 가능
  • 다양한 구동, 단자부 및 작동 특성 선택 가능
  • 폴리카보네이트 하우징 재질
  • IP67 밀폐형 구조 사용 가능

응용 분야

  • 가전기기
  • 자판기
  • 타이밍 장치
  • 사무용 장비
  • 컴퓨터/비즈니스 장비
  • 테스트 계측 장치
  • 의료/치과 장비
  • 통신 장비
  • HVAC 장비
  • 수동 작동 장치
  • 밸브