무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

-  - Honeywell


기술 사양

시리즈
이름
ZS
센서 유형 혹한 환경
기술 ECKO
공급 전류 15mA
공급 전압 12Vdc~32Vdc
부하 전류 100mA
출력 유형 상시 개방, 전류 싱킹
작동 온도 -35°C~63°C[-31°F~145°F]
형태 원통형
패키징 원피스 센서
규격 M18
하우징 재질 스테인리스강
감지면 세라믹
커넥터 MIL-C26482G 시리즈 2
구동 거리 보장 4mm~4.99mm[0.1574인치~0.19646인치]
Gd(mm) 7,27
BITE
역극성
단락
내압성 없음
절연 저항 10MOhm @ 500Vdc
평균 무고장 시간 106000
무게 85g[2.3oz]
UNSPSC 상품 41111926 근접 센서
UNSPSC
코드
41111926

기술 사양

시리즈
이름
ZS
센서 유형 혹한 환경
기술 ECKO
공급 전류 15mA
공급 전압 12Vdc~32Vdc
부하 전류 100mA
출력 유형 상시 개방, 전류 싱킹
작동 온도 -35°C~63°C[-31°F~145°F]
형태 원통형
패키징 원피스 센서
규격 M18
하우징 재질 스테인리스강
감지면 세라믹
커넥터 MIL-C26482G 시리즈 2
구동 거리 보장 4mm~4.99mm[0.1574인치~0.19646인치]
Gd(mm) 7,27
BITE
역극성
단락
내압성 없음
절연 저항 10MOhm @ 500Vdc
평균 무고장 시간 106000
무게 85g[2.3oz]
UNSPSC 상품 41111926 근접 센서
UNSPSC
코드
41111926

문서

제목 문서 유형 언어 크기
근접 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 164KB
위치 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB

제품 특징

  • 전체 금속 감지
  • 소형 하우징
  • 높은 수준의 전자 장치 보호
  • 도선 또는 커넥터 단자부

응용 분야

  • 항공기 착륙 기어
  • 포탑 위치 제어
  • 도어 및 해치 개폐 모니터링

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink