무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

- 항공우주, 우주 및 해양 근접 센서,   - Honeywell - Honeywell


기술 사양

시리즈
이름
ZS
센서 유형 혹한 환경
기술 ECKO
공급 전류 10mA
공급 전압 18Vdc~33Vdc
부하 전류 200mA
출력 유형 상시 개방, 전류 소싱
작동 온도 -40°C~100°C[-40°F~212°F]
형태 원통형
패키징 원피스 센서
규격 M12
하우징 재질 스테인리스강
감지면 세라믹
단자 도선
케이블 길이 1000mm[39.4인치]
구동 거리 보장 3mm~3.99mm[0.118인치~0.157인치]
작동 주파수 2000Hz
Gd(mm) 6,5
충격 100g 6ms
BITE 없음
역극성
단락
내압성 없음
절연 저항 50MOhm @ 500Vdc
평균 무고장 시간 144000
전도 민감성 MIL-STD-461B
LEMP DEF 07-55, T2, S5
RF 민감성 MIL-STD-461B
RF 방출 MIL-STD-461B
전도 방출 MIL-STD-461B
설명 주파수 범위 10Hz~500Hz, 크로스 오버 주파수(COF) 58Hz~62Hz, COF 이하 0.75ms-2, COF 이상 100ms-2
무게 53g[1.9oz]
UNSPSC 상품 41111926 근접 센서
UNSPSC
코드
41111926

기술 사양

시리즈
이름
ZS
센서 유형 혹한 환경
기술 ECKO
공급 전류 10mA
공급 전압 18Vdc~33Vdc
부하 전류 200mA
출력 유형 상시 개방, 전류 소싱
작동 온도 -40°C~100°C[-40°F~212°F]
형태 원통형
패키징 원피스 센서
규격 M12
하우징 재질 스테인리스강
감지면 세라믹
단자 도선
케이블 길이 1000mm[39.4인치]
구동 거리 보장 3mm~3.99mm[0.118인치~0.157인치]
작동 주파수 2000Hz
Gd(mm) 6,5
충격 100g 6ms
BITE 없음
역극성
단락
내압성 없음
절연 저항 50MOhm @ 500Vdc
평균 무고장 시간 144000
전도 민감성 MIL-STD-461B
LEMP DEF 07-55, T2, S5
RF 민감성 MIL-STD-461B
RF 방출 MIL-STD-461B
전도 방출 MIL-STD-461B
설명 주파수 범위 10Hz~500Hz, 크로스 오버 주파수(COF) 58Hz~62Hz, COF 이하 0.75ms-2, COF 이상 100ms-2
무게 53g[1.9oz]
UNSPSC 상품 41111926 근접 센서
UNSPSC
코드
41111926

문서

제목 문서 유형 언어 크기
위치 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 2MB

제품 특징

  • 홀 이펙트 자기장 감도
  • 고주파 스위칭
  • 소형 하우징
  • 높은 수준의 전자 장치 보호
  • 도선 또는 커넥터 단자부

응용 분야

  • 항공기 착륙 기어
  • 포탑 위치 제어
  • 도어 및 해치 개폐 모니터링

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink