무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 범용 기본 스위치 - Honeywell


기술 사양

스위치 유형 마이크로 스위치 초소형 10,6mm H x 6,4mm W x 19,8mm L[0.42인치 H x 0.25인치 W x 0.78인치 L]
전류 정격 5A
밀폐 없음
회로 SPDT
액추에이터 직선 레버
단자 땜납
작동 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
전압 125Vac/250Vac
액추에이터 길이 55,2mm[2.17인치]
접점 유형
작동력(OF) 최대 0,05N[0.18온스]
사전 행정(PT) 최대 13,3mm[0.524인치]
초과 행정(OT) 최소 1,0mm[0.039인치]
차동 행정(DT) 최대 2,9mm[0.114인치]
작동 위치(OP) 11,8mm ±3,0mm[0.465인치 ±0.012인치]
자유 위치(FP) 최대 28,1mm[1.106인치]
하우징 재질 폴리아미드(나일론)
습도 최대 85%RH @ 40°C[104°F]
기대 기계적 수명 최소 5백만
전기적 서비스 수명 최소 6000회 작동 저항 부하 전류 5A @ 125/250Vac
유전 강도 1분 동안 접점 간, 단자 및 접지 간 1000Vac(50Hz~60Hz)
전기적 작동 주파수 최대 400회/분 작동
기관 승인 및
표준
UL, CE, CSA
장착 나사 크기 2,3mm[0.091in] 플랫 필리스터 헤드
장착 센터 9,5mm[0.37인치]
조임 토크 0,31Nm[2.7in-lb]
설명 UL, cUL: 61058-1, CQC: GB15092-1
가용성 글로벌
시리즈
이름
ZM

기술 사양

스위치 유형 마이크로 스위치 초소형 10,6mm H x 6,4mm W x 19,8mm L[0.42인치 H x 0.25인치 W x 0.78인치 L]
전류 정격 5A
밀폐 없음
회로 SPDT
액추에이터 직선 레버
단자 땜납
작동 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
전압 125Vac/250Vac
액추에이터 길이 55,2mm[2.17인치]
접점 유형
작동력(OF) 최대 0,05N[0.18온스]
사전 행정(PT) 최대 13,3mm[0.524인치]
초과 행정(OT) 최소 1,0mm[0.039인치]
차동 행정(DT) 최대 2,9mm[0.114인치]
작동 위치(OP) 11,8mm ±3,0mm[0.465인치 ±0.012인치]
자유 위치(FP) 최대 28,1mm[1.106인치]
하우징 재질 폴리아미드(나일론)
습도 최대 85%RH @ 40°C[104°F]
기대 기계적 수명 최소 5백만
전기적 서비스 수명 최소 6000회 작동 저항 부하 전류 5A @ 125/250Vac
유전 강도 1분 동안 접점 간, 단자 및 접지 간 1000Vac(50Hz~60Hz)
전기적 작동 주파수 최대 400회/분 작동
기관 승인 및
표준
UL, CE, CSA
장착 나사 크기 2,3mm[0.091in] 플랫 필리스터 헤드
장착 센터 9,5mm[0.37인치]
조임 토크 0,31Nm[2.7in-lb]
설명 UL, cUL: 61058-1, CQC: GB15092-1
가용성 글로벌
시리즈
이름
ZM

문서


제품 특징

  • 초소형: 10,6mm H x 6,4mm W x 19,8mm L[0.42in H x 0.25in W x 0.78in L]
  • 저에너지 또는 전력 작업용 전기 등급(금도금 또는 은 접점)
  • 단극 쌍투형(SPDT) 회로 또는 단극 단투형(SPST) 회로 사용 가능
  • 0.1A, 5A, 10.1A 또는 16A 정격 중에서 선택 가능
  • 다양한 구동, 단자부 및 작동 특성 선택 가능
  • 폴리아미드(나일론) 하우징 재질

응용 분야

  • 가전기기
  • 자판기
  • 타이밍 장치
  • 사무용 장비
  • 컴퓨터/비즈니스 장비
  • 테스트 계측 장치
  • 의료/치과 장비
  • 통신 장비
  • HVAC 장비
  • 수동 작동 장치
  • 밸브

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink