스위치 유형 | 마이크로 스위치 초소형 10,6mm H x 6,4mm W x 19,8mm L[0.42인치 H x 0.25인치 W x 0.78인치 L] |
전류 정격 | 0.1A |
밀폐 | 없음 |
회로 | SPDT |
액추에이터 | 직선 레버 |
단자 | PCB 단자 |
작동 온도 | -40°C~120°C[-40°F~248°F] |
전압 | 125Vac |
액추에이터 길이 | 24,8mm[0.98인치] |
접점 유형 | 금도금 황동 |
작동력(OF) | 최대 0,20N[0.71온스] |
해제력 | 최소 0,05N[0.18온스] |
사전 행정(PT) | 최대 6,1mm[0.240인치] |
초과 행정(OT) | 최소 0,8mm[0.032인치] |
작동 위치(OP) | 8,9mm ± 1,5mm[0.350in ±0.059in] |
자유 위치(FP) | 최대 16,5mm[0.650인치] |
하우징 재질 | 폴리아미드(나일론) |
습도 | 최대 85%RH @ 40°C[104°F] |
기대 기계적 수명 | 최소 5백만 |
전기적 서비스 수명 | 저항 부하 전류 0.1A(125Vac)상에서 최소 백만 회 작동, 30Vdc에서 0.1A |
유전 강도 | 1분 동안 접점 간, 단자 및 접지 간 1000Vac(50Hz~60Hz) |
전기적 작동 주파수 | 최대 400회/분 작동 |
기관 승인 및 표준 |
UL, CE, CSA |
장착 나사 크기 | 2,3mm[0.091in] 플랫 필리스터 헤드 |
장착 센터 | 9,5mm[0.37인치] |
조임 토크 | 0,31Nm[2.7in-lb] |
설명 | UL, cUL: 61058-1, CQC: GB15092-1 |
가용성 | 글로벌 |
시리즈 이름 |
ZM |
기술 사양
스위치 유형 | 마이크로 스위치 초소형 10,6mm H x 6,4mm W x 19,8mm L[0.42인치 H x 0.25인치 W x 0.78인치 L] |
전류 정격 | 0.1A |
밀폐 | 없음 |
회로 | SPDT |
액추에이터 | 직선 레버 |
단자 | PCB 단자 |
작동 온도 | -40°C~120°C[-40°F~248°F] |
전압 | 125Vac |
액추에이터 길이 | 24,8mm[0.98인치] |
접점 유형 | 금도금 황동 |
작동력(OF) | 최대 0,20N[0.71온스] |
해제력 | 최소 0,05N[0.18온스] |
사전 행정(PT) | 최대 6,1mm[0.240인치] |
초과 행정(OT) | 최소 0,8mm[0.032인치] |
작동 위치(OP) | 8,9mm ± 1,5mm[0.350in ±0.059in] |
자유 위치(FP) | 최대 16,5mm[0.650인치] |
하우징 재질 | 폴리아미드(나일론) |
습도 | 최대 85%RH @ 40°C[104°F] |
기대 기계적 수명 | 최소 5백만 |
전기적 서비스 수명 | 저항 부하 전류 0.1A(125Vac)상에서 최소 백만 회 작동, 30Vdc에서 0.1A |
유전 강도 | 1분 동안 접점 간, 단자 및 접지 간 1000Vac(50Hz~60Hz) |
전기적 작동 주파수 | 최대 400회/분 작동 |
기관 승인 및 표준 |
UL, CE, CSA |
장착 나사 크기 | 2,3mm[0.091in] 플랫 필리스터 헤드 |
장착 센터 | 9,5mm[0.37인치] |
조임 토크 | 0,31Nm[2.7in-lb] |
설명 | UL, cUL: 61058-1, CQC: GB15092-1 |
가용성 | 글로벌 |
시리즈 이름 |
ZM |
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
마이크로 스위치 ZM/ZM1 시리즈 초소형 기본 스위치 | 데이터시트 | 영어 | 1MB |
---|---|---|---|
PK 80173: Z 시리즈 기본 스위치 | 설치 안내 | 영어 | 134KB |
병원 응용 분야의 임베디드 제품 | 브로셔 | 영어 | 5MB |
마이크로 스위치 Subminiature Basic Switch Comparison | 제품 가이드 | 영어 | 649KB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | 브로셔 | 영어 | 3MB |
백서: Understanding Refrigerant Regulations & Basic Switches | 백서 | 영어 | 3MB |
기본, 토글 및 로커 스위치 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 7MB |
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications | Flyer | 영어 | 2MB |
밸브와 유량계의 센서 및 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 2MB |
병원 응용 분야의 안전 및 생산성 솔루션 | 브로셔 | 영어 | 13MB |