무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 홀 이펙트 디지털 속도 센서 - Honeywell


기술 사양

감지 유형 단일 홀 이펙트 영점 속도
하우징 직경 11,9mm
하우징 길이 25,4mm
공급 전압 4Vdc~24Vdc
작동 주파수 0Hz ~ 15kHz
작동 온도 -40°C~150°C[-40°F~302°F]
연결 910mm 케이블, 직선 출력
가용성 글로벌
시리즈
이름
ZH10

기술 사양

감지 유형 단일 홀 이펙트 영점 속도
하우징 직경 11,9mm
하우징 길이 25,4mm
공급 전압 4Vdc~24Vdc
작동 주파수 0Hz ~ 15kHz
작동 온도 -40°C~150°C[-40°F~302°F]
연결 910mm 케이블, 직선 출력
가용성 글로벌
시리즈
이름
ZH10

문서

제목 문서 유형 언어 크기
ZH10 시리즈 홀 이펙트 영점 속도 센서 데이터시트 영어 130KB
속도 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 767KB
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 제품 가이드 영어 11MB

제품 특징

  • 저비용
  • 목표 방향을 위한 전방향 센서
  • 디지털 출력
  • 소형 크기
  • 저전력 소비

응용 분야

  • 산업용 공정 제어
  • 공장 자동화
  • 펌프, 롤러, 믹서, 팬 속도 측정, 트랜스미션, 스핀들, 기어감축기 RPM, 진행속도, 동기화, 발전기 세트, 압축기 속도 및 동력기 테스트와 같은 회전 분야

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink