무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 방수 기본 스위치 - Honeywell


기술 사양

스위치 유형 마이크로 스위치 초소형 12,0mm H x 5,4mm W x 14,7mm L[0.47인치 H x 0.21인치 W x 0.58인치 L]
전류 정격 10mA
밀폐 없음
회로 SPDT
액추에이터 핀 플런저
단자 PCB 직선
작동 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
전압 12Vdc
접점 유형 금도금 은
작동력(OF) 최대 130gf
해제력 최소 13gf
사전 행정(PT) 최대 0,8mm[0.032인치]
초과 행정(OT) 최소 0,8mm[0.032인치]
차동 행정(DT) 최대 0.30mm[0.012인치]
작동 위치(OP) 3.05mm ±0,2mm[0.12인치 ±0.008인치]
자유 위치(FP) 최대 3.65mm[0.144인치]
하우징 재질 PBT 폴리에스터 열가소성
기대 기계적 수명 최소 500000.
유전 강도 접촉 간 150Vac(50Hz~60Hz)/분. 충전부와 노출된 금속부 사이의 500Vac(50Hz~60Hz)/분
전기적 작동 주파수 최대 127회/분 작동
기관 승인 및
표준
UL, cUL, CE, ENEC
패키지 높이 12,0mm[0.47인치]
패키지 너비 5,4mm[0.21인치]
패키지 길이 14,7mm[0.58인치]
설명 UL, cUL: 61058-1, ENEC: IEC 61058-1, CQC: GB15092-1
가용성 글로벌
시리즈
이름
ZD

기술 사양

스위치 유형 마이크로 스위치 초소형 12,0mm H x 5,4mm W x 14,7mm L[0.47인치 H x 0.21인치 W x 0.58인치 L]
전류 정격 10mA
밀폐 없음
회로 SPDT
액추에이터 핀 플런저
단자 PCB 직선
작동 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
전압 12Vdc
접점 유형 금도금 은
작동력(OF) 최대 130gf
해제력 최소 13gf
사전 행정(PT) 최대 0,8mm[0.032인치]
초과 행정(OT) 최소 0,8mm[0.032인치]
차동 행정(DT) 최대 0.30mm[0.012인치]
작동 위치(OP) 3.05mm ±0,2mm[0.12인치 ±0.008인치]
자유 위치(FP) 최대 3.65mm[0.144인치]
하우징 재질 PBT 폴리에스터 열가소성
기대 기계적 수명 최소 500000.
유전 강도 접촉 간 150Vac(50Hz~60Hz)/분. 충전부와 노출된 금속부 사이의 500Vac(50Hz~60Hz)/분
전기적 작동 주파수 최대 127회/분 작동
기관 승인 및
표준
UL, cUL, CE, ENEC
패키지 높이 12,0mm[0.47인치]
패키지 너비 5,4mm[0.21인치]
패키지 길이 14,7mm[0.58인치]
설명 UL, cUL: 61058-1, ENEC: IEC 61058-1, CQC: GB15092-1
가용성 글로벌
시리즈
이름
ZD

문서

제목 문서 유형 언어 크기
마이크로 스위치 ZD 시리즈 밀폐식 초소형 기본 스위치 데이터시트 영어 560KB
PK 80173: Z 시리즈 기본 스위치 설치 안내 영어 134KB
병원 응용 분야의 임베디드 제품 브로셔 영어 5MB
응용 분야 노트: 운송의 방수 스위치 응용 분야 노트 영어 728KB
마이크로 스위치 Subminiature Basic Switch Comparison 제품 가이드 영어 649KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 브로셔 영어 3MB
백서: Understanding Refrigerant Regulations & Basic Switches 백서 영어 3MB
기본, 토글 및 로커 스위치 제품 가이드 제품 가이드 영어 7MB
운송 제품 가이드 제품 가이드 영어 4MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 영어 2MB
Solutions for Hemodialysis Machines 응용 분야 노트 영어 3MB
Solutions for Oxygen Concentrators 응용 분야 노트 영어 3MB
Solutions for Infusion Pumps 응용 분야 노트 영어 3MB
Solutions for Ventilators 응용 분야 노트 영어 3MB
밸브와 유량계의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 2MB

제품 특징

  • 초소형: 10,6mm H x 6,35mm W x 19,8mm L[0.42in H x 0.25in W x 0.78in L]
  • 저에너지 또는 전력 작업용 전기 등급(금도금 또는 은 접점)
  • 단극 이중 스로우(SPDT) 회로
  • 10mA 또는 3A 등급 중에서 선택 가능
  • 다양한 구동, 단자부 및 작동 특성 선택 가능
  • 빠른 설치를 위한 장착 포스트
  • PBT 폴리에스터 하우징 재질

응용 분야

  • 자동차, 트럭 및 보트 와이어 하네스
  • 스로틀 제어
  • 인디케이터 표시등
  • 미리 배선한 밀봉 켜짐/꺼짐 스위치가 필요한 응용 분야

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink