무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 프리미엄 대형 기본 스위치 - Honeywell


기술 사양

스위치 유형 마이크로 스위치 표준 25,4mm H x 17,8mm W x 50,8mm L[1.0in H x 0.7in W x 2.0in L]
전류 정격 15A
밀폐 없음
회로 SPNC
액추에이터 핀 플런저
단자 땜납
작동 온도 -55°C~85°C[-67°F~185°F]
전압 250Vac
접점 유형
작동력(OF) 최대 1,95N~2,50N[7.0oz~9.0oz]
해제력 최소 1,11N[4.0온스]
사전 행정(PT) 최대 0.30mm[0.012인치]
초과 행정(OT) 최소 0.13mm[0.005인치]
차동 행정(DT) 최대 0005mm[0.0002인치]
작동 위치(OP) 15.88mm ±0.38mm[0.625인치 ±0.015인치]
재질 플라스틱
하우징 재질 범용 페놀계
기관 승인 및
표준
UL, CE, CSA, ENEC
장착 나사 크기 3.53mm[0.139인치]
장착 센터 25,4mm[1인치]
조임 토크 0,33Nm[3.0in-lb]
무게 24.94g~34.01g[0.055lb~0.075lb]
패키지 높이 24,1mm[0.95인치]
패키지 너비 17,5mm[0.69인치]
패키지 길이 49,3mm[1.94인치]
설명 납땜 러그 단자 불포함
가용성 글로벌
시리즈
이름
BZ/BA/WA/YZ

기술 사양

스위치 유형 마이크로 스위치 표준 25,4mm H x 17,8mm W x 50,8mm L[1.0in H x 0.7in W x 2.0in L]
전류 정격 15A
밀폐 없음
회로 SPNC
액추에이터 핀 플런저
단자 땜납
작동 온도 -55°C~85°C[-67°F~185°F]
전압 250Vac
접점 유형
작동력(OF) 최대 1,95N~2,50N[7.0oz~9.0oz]
해제력 최소 1,11N[4.0온스]
사전 행정(PT) 최대 0.30mm[0.012인치]
초과 행정(OT) 최소 0.13mm[0.005인치]
차동 행정(DT) 최대 0005mm[0.0002인치]
작동 위치(OP) 15.88mm ±0.38mm[0.625인치 ±0.015인치]
재질 플라스틱
하우징 재질 범용 페놀계
기관 승인 및
표준
UL, CE, CSA, ENEC
장착 나사 크기 3.53mm[0.139인치]
장착 센터 25,4mm[1인치]
조임 토크 0,33Nm[3.0in-lb]
무게 24.94g~34.01g[0.055lb~0.075lb]
패키지 높이 24,1mm[0.95인치]
패키지 너비 17,5mm[0.69인치]
패키지 길이 49,3mm[1.94인치]
설명 납땜 러그 단자 불포함
가용성 글로벌
시리즈
이름
BZ/BA/WA/YZ

문서

제목 문서 유형 언어 크기
석유 및 가스 브로셔 브로셔 영어 4MB
자동 주차 게이트/차단벽 스위치 응용 분야 노트 영어 780KB
기본, 토글 및 로커 스위치 제품 가이드 제품 가이드 영어 16MB
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 제품 가이드 영어 11MB
병원 응용 분야의 안전 및 생산성 솔루션 브로셔 영어 5MB
밸브와 유량계의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 2MB

제품 특징

  • 전 세계적으로 수용되는 표준 "대형 기본" 스위치
  • 낮은 작동력 및 차동 행정
  • 95% 생존율에서 최대 20,000,000회 주기에 이르는 긴 기계적 수명
  • 보다 간편하고 정확한 장착을 위한 긴 장착 구멍
  • 전류 정격 범위 15A~25A
  • 다양한 구동, 단자부 및 작동 특성 선택 가능

응용 분야

  • 관개 시스템
  • 세미 트레일러 트럭
  • 타이밍 장치
  • 사무용 장비
  • 테스트 계측 장치
  • 의료/치과 장비
  • HVAC 장비
  • 수동 작동 장치
  • 밸브

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink