무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

- 프리미엄 대형 기본 스위치 - Honeywell


기술 사양

스위치 유형 마이크로 스위치 표준 25,4mm H x 17,8mm W x 50,8mm L[1.0in H x 0.7in W x 2.0in L]
전류 정격 20A
밀폐 없음
회로 SPNC
액추에이터 핀 플런저
단자 나사
작동 온도 -55°C~121°C[-67°F~250°F]
전압 250Vac
접점 유형
작동력(OF) 최대 3,61N~5,28N[13.0oz~19.0oz]
해제력 최소 2,78N[10.0온스]
사전 행정(PT) 최대 12,7mm[0.50인치]
초과 행정(OT) 최소 0.25mm[0.010인치]
차동 행정(DT) 최대 0101mm~0.15mm[0.004in~0.006in]
작동 위치(OP) 16.26mm ±0.38mm[0.640인치 ±0.015인치]
하우징 재질 범용 페놀계
기관 승인 및
표준
UL, CE, CSA, ENEC
장착 나사 크기 3.53mm[0.139인치]
장착 센터 25,4mm[1인치]
조임 토크 0,33Nm[3.0in-lb]
무게 28,6g[0.063파운드]
패키지 높이 42,9mm[1.69인치]
패키지 너비 17,5mm[0.69인치]
패키지 길이 49,3mm[1.94인치]
설명 CE: 61058-1, UL: E12252, CSA: LR41370, 하향 #8 나사 및 컵워셔
가용성 글로벌
시리즈
이름
BZ/BA/WA/YZ

기술 사양

스위치 유형 마이크로 스위치 표준 25,4mm H x 17,8mm W x 50,8mm L[1.0in H x 0.7in W x 2.0in L]
전류 정격 20A
밀폐 없음
회로 SPNC
액추에이터 핀 플런저
단자 나사
작동 온도 -55°C~121°C[-67°F~250°F]
전압 250Vac
접점 유형
작동력(OF) 최대 3,61N~5,28N[13.0oz~19.0oz]
해제력 최소 2,78N[10.0온스]
사전 행정(PT) 최대 12,7mm[0.50인치]
초과 행정(OT) 최소 0.25mm[0.010인치]
차동 행정(DT) 최대 0101mm~0.15mm[0.004in~0.006in]
작동 위치(OP) 16.26mm ±0.38mm[0.640인치 ±0.015인치]
하우징 재질 범용 페놀계
기관 승인 및
표준
UL, CE, CSA, ENEC
장착 나사 크기 3.53mm[0.139인치]
장착 센터 25,4mm[1인치]
조임 토크 0,33Nm[3.0in-lb]
무게 28,6g[0.063파운드]
패키지 높이 42,9mm[1.69인치]
패키지 너비 17,5mm[0.69인치]
패키지 길이 49,3mm[1.94인치]
설명 CE: 61058-1, UL: E12252, CSA: LR41370, 하향 #8 나사 및 컵워셔
가용성 글로벌
시리즈
이름
BZ/BA/WA/YZ

문서


제품 특징

  • 전 세계적으로 수용되는 표준 "대형 기본" 스위치
  • 낮은 작동력 및 차동 행정
  • 95% 생존율에서 최대 20,000,000회 주기에 이르는 긴 기계적 수명
  • 보다 간편하고 정확한 장착을 위한 긴 장착 구멍
  • 전류 정격 범위 15A~25A
  • 다양한 구동, 단자부 및 작동 특성 선택 가능

응용 분야

  • 관개 시스템
  • 세미 트레일러 트럭
  • 타이밍 장치
  • 사무용 장비
  • 테스트 계측 장치
  • 의료/치과 장비
  • HVAC 장비
  • 수동 작동 장치
  • 밸브

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink