무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 위험 지역 리미트 스위치 - Honeywell


기술 사양

승인 Div 1, Class I, Groups B, C & D, Div 1, Class II, Groups E, F & G, II 2 G, II 2 D, Ex db IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T85°C Db, Ta -40°C~+60°C
기관 승인 및
표준
cULus, ATEX(CE), IEC Ex
시리즈
이름
VPX
가용성 글로벌
제품 유형 마이크로 스위치 밸브 위치 인디케이터
액추에이터 사이드로터리
공급 전압 UL: 15A, 150Vac/10A, 250Vac/0.5A, 250Vdc, CE: 16A, 250Vac/10.5A, 250Vdc
회로 2X 스냅액션, SPDT
하우징 재질 알루미늄
단자부 유형 (2) 1/2~14NPT(A 및 D)
진동 IEC 60068-2-6, 10Hz~59Hz, 피크-피크 1,5mm, 60Hz~500Hz @ 5g, 최소 스윕 7.5, 축당 스윕 20
하우징 유형 VPX: 152,3mm H x 140mm W x 140mm D[6.0in H x 5.5in W x 5.5in D]
충격 IEC 60068-2-27, 반사인, 50g, 11mS, 3축
보호 등급 IEC 60079-0에 따른 IP66, IEC 60529에 따른 IP67(Honeywell 자체 인증), NEMA 4, 4X, 6 및 UL 50E에 따른 13
기대 기계적 수명 500000회 주기 최소
작동 온도 -40°C~60°C[-40°F~140°F]
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치
밀폐 방폭
접점 재질
조립 위치 중국
온도 등급 T6
스위치 옵션 2X 스냅액션
인디케이터 각 90°
인디케이터 색상 녹색(개방), 적색(폐쇄)
샤프트 NAMUR
샤프트 회전 360°
도관 (2) 1/2~14NPT(A 및 D)
작동 토크 최대 0,5Nm[4.4in-lb]
공장 설정점 스위치 1: 샤프트 시계 방향 회전 시 25° ±25°, 스위치 2(45° 인디케이터): 샤프트 시계 방향 회전 시 45° ±25°, 스위치 2(90° 인디케이터): 샤프트 시계 방향 회전 시 90° ±25°

기술 사양

승인 Div 1, Class I, Groups B, C & D, Div 1, Class II, Groups E, F & G, II 2 G, II 2 D, Ex db IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T85°C Db, Ta -40°C~+60°C
기관 승인 및
표준
cULus, ATEX(CE), IEC Ex
시리즈
이름
VPX
가용성 글로벌
제품 유형 마이크로 스위치 밸브 위치 인디케이터
액추에이터 사이드로터리
공급 전압 UL: 15A, 150Vac/10A, 250Vac/0.5A, 250Vdc, CE: 16A, 250Vac/10.5A, 250Vdc
회로 2X 스냅액션, SPDT
하우징 재질 알루미늄
단자부 유형 (2) 1/2~14NPT(A 및 D)
진동 IEC 60068-2-6, 10Hz~59Hz, 피크-피크 1,5mm, 60Hz~500Hz @ 5g, 최소 스윕 7.5, 축당 스윕 20
하우징 유형 VPX: 152,3mm H x 140mm W x 140mm D[6.0in H x 5.5in W x 5.5in D]
충격 IEC 60068-2-27, 반사인, 50g, 11mS, 3축
보호 등급 IEC 60079-0에 따른 IP66, IEC 60529에 따른 IP67(Honeywell 자체 인증), NEMA 4, 4X, 6 및 UL 50E에 따른 13
기대 기계적 수명 500000회 주기 최소
작동 온도 -40°C~60°C[-40°F~140°F]
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치
밀폐 방폭
접점 재질
조립 위치 중국
온도 등급 T6
스위치 옵션 2X 스냅액션
인디케이터 각 90°
인디케이터 색상 녹색(개방), 적색(폐쇄)
샤프트 NAMUR
샤프트 회전 360°
도관 (2) 1/2~14NPT(A 및 D)
작동 토크 최대 0,5Nm[4.4in-lb]
공장 설정점 스위치 1: 샤프트 시계 방향 회전 시 25° ±25°, 스위치 2(45° 인디케이터): 샤프트 시계 방향 회전 시 45° ±25°, 스위치 2(90° 인디케이터): 샤프트 시계 방향 회전 시 90° ±25°

문서


언어

소셜 미디어

사이트 정보

Do Not Sell My Personal Information

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink