래칭 위치 센서 IC
VF360NT, VF360ST, VF460S
고감도 래칭 홀 효과 디지털 센서 IC. SOT-23, 플랫 TO-92-방식 패키지. 운송 분야용 AEC-Q100 인증
VF360NT, VF360ST 및 VF460S 고감도 래칭 디지털 홀 효과 센서 IC는 소형의 민감한 다목적 장치로, 영구 자석 또는 전자기의 자기장에 의해 작동됩니다. N극과 S극에 교대로 반응하도록 설계됐습니다. VF360NT는 N극에 의해 켜지며, VF360ST와 VF460S는 S극에 의해 켜집니다. 본 센서 IC는 홀 소자에 대한 초퍼 안정화를 사용하지 않으므로 초퍼 안정화를 사용하는 경쟁사의 고감도 홀 이펙트 래칭 센서 IC와 비교할 때 출력 신호가 더 깨끗하고 래칭 반응 시간이 빠릅니다.
이 제품들은 다음의 두 가지 패키지 스타일로 제공됩니다.
- VF360NT, VF360ST: 포켓 테이프와 릴에 초소형 SOT-23 표면실장 패키지는 구성품 배치가 자동화되는 소형 설계가 가능합니다.
- VF460S : 소형 PC 보드 레이아웃이 가능한 대용량 패키지에 직선 리드가 포함된 플랫 TO-92-스타일 패키지입니다.
고객에게 제공되는 가치
- AEC-Q100 인증은 향상된 신뢰성 및 전자 부품 품질을 제공합니다. 이러한 사양을 충족하는 부품은 고객이 부품 수준에 대한 추가적인 인증 테스팅을 수행할 필요 없이 거친 자동차 환경에 사용하기에 적합합니다.
- 신뢰도 높고 일관된 성능 및 빠른 반응 시간을 제공하여 브러시리스 dc 모터(BLDC) 분야의 효율을 향상하도록 설계되었습니다.
- 넓은 공급 전압 범위를 제공하고 초퍼 지연이 없도록 설계되어 다양한 적용 분야에 사용될 수 있습니다.
- 깨끗한 출력 신호를 제공하도록 설계되어 고객이 초퍼 안정화로 인한 잡음을 억제하기 위해 추가적인 회로를 이용할 필요가 없습니다.
차별 요소
Honeywell VF360NT, VF360ST 및 VF460S AEC-Q100 인증 래칭 센서 IC는 초퍼 안정화 기술을 채택한 수많은 경쟁사 센서의 IC보다 성능이 뛰어납니다.
- 반응 시간: Honeywell 장치는 반응 시간이 빨라 BLDC 모터의 효율을 높여줍니다.
- 잡음 무발생: Honeywell 장치는 저항-커패시터(RC) 회로를 활용하여 초퍼 안정화된 센서에 필요한 잡음 억제 기능을 제공합니다.