무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

- 범용 기본 스위치 - Honeywell


기술 사양

스위치 유형 마이크로 스위치 소형 15,9mm H x 10,2mm W x 28,8mm L[0.63in H x 0.4in W x 1.14in L]
전류 정격 5A
밀폐 없음
회로 SPNO
액추에이터 핀 플런저
단자 빠른 연결
작동 온도 -25°C~85°C[-13°F~185°F]
전압 125Vac
접점 유형
작동력(OF) 최대 150gf
해제력 최소 25gf
초과 행정(OT) 최소 1.27mm[0.050인치]
차동 행정(DT) 최대 0.05mm~0.25mm[0.002in~0.010in]
작동 위치(OP) 14,7mm ±0.38mm[0.578인치 ±0.015인치]
자유 위치(FP) 최대 15,9mm[0.625인치]
하우징 재질 PCT 폴리에스터 열가소성
기대 기계적 수명 1천만 회
기관 승인 및
표준
UL, CSA
장착 센터 22,2mm[0.88인치]
조임 토크 0,56Nm[5.0in-lb]
무게 8g[0.3oz]
패키지 높이 15,9mm[0.63인치]
패키지 너비 10,3mm[0.40인치]
패키지 길이 27,8mm[1.09인치]
설명 UL: E12252, CSA: LR41370
가용성 글로벌
시리즈
이름
V7

기술 사양

스위치 유형 마이크로 스위치 소형 15,9mm H x 10,2mm W x 28,8mm L[0.63in H x 0.4in W x 1.14in L]
전류 정격 5A
밀폐 없음
회로 SPNO
액추에이터 핀 플런저
단자 빠른 연결
작동 온도 -25°C~85°C[-13°F~185°F]
전압 125Vac
접점 유형
작동력(OF) 최대 150gf
해제력 최소 25gf
초과 행정(OT) 최소 1.27mm[0.050인치]
차동 행정(DT) 최대 0.05mm~0.25mm[0.002in~0.010in]
작동 위치(OP) 14,7mm ±0.38mm[0.578인치 ±0.015인치]
자유 위치(FP) 최대 15,9mm[0.625인치]
하우징 재질 PCT 폴리에스터 열가소성
기대 기계적 수명 1천만 회
기관 승인 및
표준
UL, CSA
장착 센터 22,2mm[0.88인치]
조임 토크 0,56Nm[5.0in-lb]
무게 8g[0.3oz]
패키지 높이 15,9mm[0.63인치]
패키지 너비 10,3mm[0.40인치]
패키지 길이 27,8mm[1.09인치]
설명 UL: E12252, CSA: LR41370
가용성 글로벌
시리즈
이름
V7

문서


제품 특징

프리미엄 V-기본 스위치 특징

  • 고장 비용이 높은 분야에 가장 적합
  • 완전 부하에서 10만 회 작동 또는 1천만 회 기계적 수명으로 설계
  • 전 세계 패키지 크기 수용
  • 전류 정격 범위 0.1A~25A
  • UL, CSA 승인

응용 분야

  • 가전기기
  • 자판기
  • 타이밍 장치
  • 사무용 장비
  • 컴퓨터/비즈니스 장비
  • 테스트 계측 장치
  • 의료/치과 장비
  • 통신 장비
  • HVAC 장비
  • 수동 작동 장치
  • 밸브
  • 게이밍 장비
  • 압력 스위치

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink