소형 기본 스위치
V7 시리즈
최대 25 A ac (UL, CSA), 20 A ac (CE, ENEC). dc 정격. 다양한 액추에이터, 힘, 단자부, 접촉부. 22,2 mm x 10,3 mm 직경 장착
Honeywell의 마이크로 스위치 V7 소형 스위치는 열가소성 하우징 패키지 방식의 견고한 스위치로 장기적 신뢰성을 갖도록 설계되었습니다. 이 스위치는 단순 또는 정밀 온/오프 리미트에서 존재/부재 감지에 이르는 다양한 응용 분야에서 설치하거나 압력 또는 온도 어셈블리에 내장할 수 있습니다.
V7 스위치는 핀 플런저 스타일로 사용하거나 선택 사양인 일체형 또는 보조 레버와 함께 사용하여 스위치를 작동시킬 수 있으며, 응용 분야에 다양성을 제공합니다. 이 스위치는 극도로 민감한 분야에서는 0.15N[약 1/2온스], 더 높은 힘이 요구되는 분야에서는 거의 4N[14온스]의 작동력이 필요합니다.