무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

- Miniature Sealed Basic Switches - Honeywell


기술 사양

스위치 유형 마이크로 스위치 방폭 기본 스위치 15,9mm H x 10.30mm W x 33mm[0.63in H x 0.41in W x 1.3in L]
전류 정격 5A
밀폐 IP40(노출 단자)
회로 SPDT
액추에이터 핀 플런저
단자 빠른 연결
전압 125/250Vac
승인 UL, cUL, ENEC, CQC, IEC Ex
접점 유형
작동력(OF) 최대 100gf
사전 행정(PT) 최대 1,2mm[0.047인치]
초과 행정(OT) 최소 1,0mm[0.039인치]
차동 행정(DT) 최대 0,4mm[0.016인치]
작동 위치(OP) 14,7mm ±0,5mm[0.579인치 ±0.020인치]
하우징 재질 PBT 폴리에스터 열가소성
전기적 서비스 수명 5 A, 1/10 HP @ 125 Vac/250 Vac, 10000 사이클 UL/cUL
기관 승인 및
표준
UL, cUL, CQC, ENEC, IEC Ex
장착 나사 크기 3mm
장착 센터 22,2mm[0.88인치]
조임 토크 4,5kg-cm[3.9in-lb]
패키지 높이 15,9mm[0.63인치]
패키지 너비 10,3mm[0.40인치]
패키지 길이 33mm[1.3인치]
권장 응용 분야 구역 2 위험 장소용으로 승인
설명 UL, cUL: UL 61058-1, ENEC/CQC: GB15091.1 및 IEC 61058-1
가용성 글로벌
시리즈
이름
V15W2

기술 사양

스위치 유형 마이크로 스위치 방폭 기본 스위치 15,9mm H x 10.30mm W x 33mm[0.63in H x 0.41in W x 1.3in L]
전류 정격 5A
밀폐 IP40(노출 단자)
회로 SPDT
액추에이터 핀 플런저
단자 빠른 연결
전압 125/250Vac
승인 UL, cUL, ENEC, CQC, IEC Ex
접점 유형
작동력(OF) 최대 100gf
사전 행정(PT) 최대 1,2mm[0.047인치]
초과 행정(OT) 최소 1,0mm[0.039인치]
차동 행정(DT) 최대 0,4mm[0.016인치]
작동 위치(OP) 14,7mm ±0,5mm[0.579인치 ±0.020인치]
하우징 재질 PBT 폴리에스터 열가소성
전기적 서비스 수명 5 A, 1/10 HP @ 125 Vac/250 Vac, 10000 사이클 UL/cUL
기관 승인 및
표준
UL, cUL, CQC, ENEC, IEC Ex
장착 나사 크기 3mm
장착 센터 22,2mm[0.88인치]
조임 토크 4,5kg-cm[3.9in-lb]
패키지 높이 15,9mm[0.63인치]
패키지 너비 10,3mm[0.40인치]
패키지 길이 33mm[1.3인치]
권장 응용 분야 구역 2 위험 장소용으로 승인
설명 UL, cUL: UL 61058-1, ENEC/CQC: GB15091.1 및 IEC 61058-1
가용성 글로벌
시리즈
이름
V15W2

문서


제품 특징

  • 구역 2 위험 장소용으로 승인
  • IP40(노출 단자)
  • UL, cUL, ENEC, CQC, IEC Ex 승인
  • 5A 전기 정격
  • 보다 긴 서비스 수명: 1백만 회 이상의 기계 작동
  • 빠른 연결 단자
  • SPDT, SPNO, SPNC
  • 100 gf, 200 gf operating forces
  • 다양한 액추에이터와 이용 가능
  • 글로벌 패키지 크기 수용
  • 금 접점은 로직-레벨/저에너지 회로 제어에도 이용 가능합니다.

응용 분야

  • 응용 분야(특히 새로운 냉매에 이용 가능)
  • 밸브 액추에이터
  • 상업용 냉장시설
  • 아이스메이커
  • HVAC/R(난방, 냉장, 환기)

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink