무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

- 방수 기본 스위치 - Honeywell


기술 사양

스위치 유형 마이크로 스위치 방수 소형 15,9mm H x 10.30mm W x 33mm[0.63in H x 0.41in W x 1.3in L]
전류 정격 5A
밀폐 방수
회로 SPDT
액추에이터 긴 롤러 레버
단자 4,8mm x 0,8mm 단자
작동 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
전압 125/250Vac
승인 UL, cUL, ENEC, CQC
액추에이터 길이 34,0mm ±1,5mm
접점 유형 은 니켈
작동력(OF) 최대 120gf
해제력 최소 20gf
사전 행정(PT) 최대 3,2mm[0.13인치]
초과 행정(OT) 최소 1,3mm[0.051인치]
차동 행정(DT) 최대 1,2mm[0.047인치]
작동 위치(OP) 20,6mm ±1,6mm[0.81인치 ±0.06인치]
재질 플라스틱
하우징 재질 PBT 폴리에스터 열가소성
습도 최대 95%
기대 기계적 수명 1백만 회
전기적 서비스 수명 (5A): 50000회 주기 ENEC, 10000회 주기 UL
전기적 작동 주파수 30회/분 작동
기관 승인 및
표준
UL, cUL, CQC, ENEC
장착 나사 크기 3mm
조임 토크 5,8kg-cm[5.0in-lb]
무게 8g[0.3oz]
패키지 높이 15,9mm[0.63인치]
패키지 너비 10,3mm[0.40인치]
패키지 길이 33mm[1.3인치]
권장 응용 분야 식품 포장, 포크리프트, ATV, 골프 카트, 잔디 깎는 기계, 쓰레기차, 소금 트럭, 상용 버스, 밴용 휠체어 리프트를 포함한 혹한 작업용 워시 다운 영역
가용성 글로벌
시리즈
이름
V15W

기술 사양

스위치 유형 마이크로 스위치 방수 소형 15,9mm H x 10.30mm W x 33mm[0.63in H x 0.41in W x 1.3in L]
전류 정격 5A
밀폐 방수
회로 SPDT
액추에이터 긴 롤러 레버
단자 4,8mm x 0,8mm 단자
작동 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
전압 125/250Vac
승인 UL, cUL, ENEC, CQC
액추에이터 길이 34,0mm ±1,5mm
접점 유형 은 니켈
작동력(OF) 최대 120gf
해제력 최소 20gf
사전 행정(PT) 최대 3,2mm[0.13인치]
초과 행정(OT) 최소 1,3mm[0.051인치]
차동 행정(DT) 최대 1,2mm[0.047인치]
작동 위치(OP) 20,6mm ±1,6mm[0.81인치 ±0.06인치]
재질 플라스틱
하우징 재질 PBT 폴리에스터 열가소성
습도 최대 95%
기대 기계적 수명 1백만 회
전기적 서비스 수명 (5A): 50000회 주기 ENEC, 10000회 주기 UL
전기적 작동 주파수 30회/분 작동
기관 승인 및
표준
UL, cUL, CQC, ENEC
장착 나사 크기 3mm
조임 토크 5,8kg-cm[5.0in-lb]
무게 8g[0.3oz]
패키지 높이 15,9mm[0.63인치]
패키지 너비 10,3mm[0.40인치]
패키지 길이 33mm[1.3인치]
권장 응용 분야 식품 포장, 포크리프트, ATV, 골프 카트, 잔디 깎는 기계, 쓰레기차, 소금 트럭, 상용 버스, 밴용 휠체어 리프트를 포함한 혹한 작업용 워시 다운 영역
가용성 글로벌
시리즈
이름
V15W

문서

제목 문서 유형 언어 크기
마이크로 스위치 V15W 시리즈 방수 소형 스위치 데이터시트 영어 1MB
50066512: V15W 시리즈 방수 소형 스위치 설치 지침 설치 안내 영어 109KB
마이크로 스위치 V Basic Switch Comparison 제품 가이드 영어 784KB
마이크로 스위치 Subminiature Basic Switch Comparison 제품 가이드 영어 649KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 브로셔 영어 3MB
산업용 제품 라인 카드 라인 카드/선택 차트 영어 2MB
백서: Understanding Refrigerant Regulations & Basic Switches 백서 영어 3MB
Solutions for Infusion Pumps 응용 분야 노트 영어 3MB
기본, 토글 및 로커 스위치 제품 가이드 제품 가이드 영어 7MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 영어 2MB
Solutions for Hemodialysis Machines 응용 분야 노트 영어 3MB
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 제품 가이드 영어 11MB
Solutions for Oxygen Concentrators 응용 분야 노트 영어 3MB
Solutions for Ventilators 응용 분야 노트 영어 3MB
밸브와 유량계의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 2MB

제품 특징

표준 V-기본 스위치 특징

  • 보호 수준: 까다로운 환경 조건에서 작동 가능한 IP67(단자 부품 제외)
  • 넓은 전류 범위: 0.1A, 5A, 10A
  • SPDT, SPNC, SPNO 옵션
  • 간편한 설치를 위해 사전 결선된 와이어
  • 요청 시 특수 단자부 제공 가능
  • 금 접점 사용 가능
  • 미터법 또는 미국형 장착 구멍
  • UL, cUL, ENEC 및 CQC 승인

응용 분야

  • 가전기기
  • 자동차, 트럭 및 보트 와이어 하네스
  • 체어 리프트
  • 통신 장비
  • 컴퓨터
  • 전자 공구
  • 전기기계식 타이머
  • 풋 페달 제어장치
  • HVAC 벽 제어장치
  • 계측 장치
  • 테일게이트/트럭용 잠금 모듈
  • 기계식 캠 어셈블리(타이머)
  • 의료용 및 병원 침대
  • 사무용 장비
  • 컨버터블 루프용 하위 어셈블리
  • 탱크 및 후드 래치 탐지
  • 밸브
  • 자판기

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink