스위치 유형 | 마이크로 스위치 표준 15,9mm H x 10.30mm W x 27.80mm L[0.63in H x 0.41in W x 1.09in L] |
전류 정격 | 16A |
밀폐 | 없음 |
회로 | SPDT |
액추에이터 | 핀 플런저 |
단자 | 빠른 연결 |
작동 온도 | -25°C~150°C[-13°F~300°F] |
전압 | 125Vac/250Vac |
접점 유형 | 산화 카드뮴 은 |
작동력(OF) | 최대 100gf |
해제력 | 최소 25gf |
사전 행정(PT) | 최대 1,6mm[0.063인치] |
초과 행정(OT) | 최소 0,8mm[0.032인치] |
차동 행정(DT) | 최대 0,4mm[0.016인치] |
작동 위치(OP) | 14,7mm ±0,5mm[0.579인치 ±0.020인치] |
재질 | 플라스틱 |
하우징 재질 | PET 폴리에스터 열가소성 |
기대 기계적 수명 | 5백만 회 |
전기적 서비스 수명 | UL: 10,000, ENEC / CQC: 50,000 |
유전 강도 | 1500Vac(50Hz/60Hz, 1분) |
전기적 작동 주파수 | 분당 10~30회 작동 |
기관 승인 및 표준 |
UL, cUL, CQC, ENEC |
장착 나사 크기 | #4 |
장착 센터 | 22,2mm[0.88인치] |
조임 토크 | 0,29Nm[2.5in-lb] |
무게 | 5g |
패키지 높이 | 15,9mm[0.63인치] |
패키지 너비 | 10,3mm[0.40인치] |
패키지 길이 | 27,8mm[1.09인치] |
설명 | V-기본 표준 V15 시리즈 암페어 범위: 5A ~ 26A, UL61058-1, IEC 61058-1, UL: E12252, c-UL: E12252 |
가용성 | 글로벌 |
시리즈 이름 |
V-기본 표준 V15 |
기술 사양
스위치 유형 | 마이크로 스위치 표준 15,9mm H x 10.30mm W x 27.80mm L[0.63in H x 0.41in W x 1.09in L] |
전류 정격 | 16A |
밀폐 | 없음 |
회로 | SPDT |
액추에이터 | 핀 플런저 |
단자 | 빠른 연결 |
작동 온도 | -25°C~150°C[-13°F~300°F] |
전압 | 125Vac/250Vac |
접점 유형 | 산화 카드뮴 은 |
작동력(OF) | 최대 100gf |
해제력 | 최소 25gf |
사전 행정(PT) | 최대 1,6mm[0.063인치] |
초과 행정(OT) | 최소 0,8mm[0.032인치] |
차동 행정(DT) | 최대 0,4mm[0.016인치] |
작동 위치(OP) | 14,7mm ±0,5mm[0.579인치 ±0.020인치] |
재질 | 플라스틱 |
하우징 재질 | PET 폴리에스터 열가소성 |
기대 기계적 수명 | 5백만 회 |
전기적 서비스 수명 | UL: 10,000, ENEC / CQC: 50,000 |
유전 강도 | 1500Vac(50Hz/60Hz, 1분) |
전기적 작동 주파수 | 분당 10~30회 작동 |
기관 승인 및 표준 |
UL, cUL, CQC, ENEC |
장착 나사 크기 | #4 |
장착 센터 | 22,2mm[0.88인치] |
조임 토크 | 0,29Nm[2.5in-lb] |
무게 | 5g |
패키지 높이 | 15,9mm[0.63인치] |
패키지 너비 | 10,3mm[0.40인치] |
패키지 길이 | 27,8mm[1.09인치] |
설명 | V-기본 표준 V15 시리즈 암페어 범위: 5A ~ 26A, UL61058-1, IEC 61058-1, UL: E12252, c-UL: E12252 |
가용성 | 글로벌 |
시리즈 이름 |
V-기본 표준 V15 |
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
V15H16-CZ100-K 고해상도 사진 | 사진 | 영어 | 804KB |
---|---|---|---|
V15H16-CZ100-K 저해상도 사진 | 사진 | 영어 | 75KB |
마이크로 스위치 V15 시리즈 표준 기본 스위치 | 데이터시트 | 영어 | 2MB |
50079204: V15 시리즈 소형 스위치 설치 지침 | 설치 안내 | 영어 | 105KB |
마이크로 스위치 V Basic Switch Comparison | 제품 가이드 | 영어 | 784KB |
마이크로 스위치 Subminiature Basic Switch Comparison | 제품 가이드 | 영어 | 649KB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | 브로셔 | 영어 | 3MB |
백서: Understanding Refrigerant Regulations & Basic Switches | 백서 | 영어 | 3MB |
기본, 토글 및 로커 스위치 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 7MB |
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 | 제품 가이드 | 영어 | 11MB |
밸브와 유량계의 센서 및 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 2MB |
병원 응용 분야의 안전 및 생산성 솔루션 | 브로셔 | 영어 | 13MB |