무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

- Miniature Unsealed Basic Switches - Honeywell


기술 사양

스위치 유형 마이크로 스위치 표준 15,9mm H x 10.30mm W x 27.80mm L[0.63in H x 0.41in W x 1.09in L]
전류 정격 16A
밀폐 없음
회로 SPNO
액추에이터 직선 레버
단자 빠른 연결
작동 온도 -25°C~150°C[-13°F~300°F]
전압 125Vac/250Vac
액추에이터 길이 35,6mm[1.41인치]
접점 유형 산화 카드뮴 은
작동력(OF) 최대 60gf
해제력 최소 10gf
사전 행정(PT) 최대 3,2mm[0.13인치]
초과 행정(OT) 최소 1,3mm[0.051인치]
차동 행정(DT) 최대 1,2mm[0.047인치]
작동 위치(OP) 15,3mm ±1,5mm[0.60인치 ±0.06인치]
재질 플라스틱
하우징 재질 PET 폴리에스터 열가소성
기대 기계적 수명 5백만 회
전기적 서비스 수명 UL: 10,000, ENEC / CQC: 50,000
유전 강도 1500Vac(50Hz/60Hz, 1분)
전기적 작동 주파수 분당 10~30회 작동
기관 승인 및
표준
UL, cUL, CQC, ENEC
장착 나사 크기 #4
장착 센터 22,2mm[0.88인치]
조임 토크 0,29Nm[2.5in-lb]
무게 5g
패키지 높이 15,9mm[0.63인치]
패키지 너비 10,3mm[0.40인치]
패키지 길이 27,8mm[1.09인치]
설명 V-기본 표준 V15 시리즈 암페어 범위: 5A ~ 26A, UL61058-1, IEC 61058-1, UL: E12252, c-UL: E12252
가용성 글로벌
시리즈
이름
V-기본 표준 V15

기술 사양

스위치 유형 마이크로 스위치 표준 15,9mm H x 10.30mm W x 27.80mm L[0.63in H x 0.41in W x 1.09in L]
전류 정격 16A
밀폐 없음
회로 SPNO
액추에이터 직선 레버
단자 빠른 연결
작동 온도 -25°C~150°C[-13°F~300°F]
전압 125Vac/250Vac
액추에이터 길이 35,6mm[1.41인치]
접점 유형 산화 카드뮴 은
작동력(OF) 최대 60gf
해제력 최소 10gf
사전 행정(PT) 최대 3,2mm[0.13인치]
초과 행정(OT) 최소 1,3mm[0.051인치]
차동 행정(DT) 최대 1,2mm[0.047인치]
작동 위치(OP) 15,3mm ±1,5mm[0.60인치 ±0.06인치]
재질 플라스틱
하우징 재질 PET 폴리에스터 열가소성
기대 기계적 수명 5백만 회
전기적 서비스 수명 UL: 10,000, ENEC / CQC: 50,000
유전 강도 1500Vac(50Hz/60Hz, 1분)
전기적 작동 주파수 분당 10~30회 작동
기관 승인 및
표준
UL, cUL, CQC, ENEC
장착 나사 크기 #4
장착 센터 22,2mm[0.88인치]
조임 토크 0,29Nm[2.5in-lb]
무게 5g
패키지 높이 15,9mm[0.63인치]
패키지 너비 10,3mm[0.40인치]
패키지 길이 27,8mm[1.09인치]
설명 V-기본 표준 V15 시리즈 암페어 범위: 5A ~ 26A, UL61058-1, IEC 61058-1, UL: E12252, c-UL: E12252
가용성 글로벌
시리즈
이름
V-기본 표준 V15

문서


제품 특징

표준 V-기본 스위치 특징

  • 고장 비용이 적은 분야에 가장 적합
  • 전체 부하에서 1만 회~5만 회 작동 또는 5백만 회 기계적 수명으로 설계
  • 전 세계 패키지 크기 수용
  • 10A 및 26A의 전류 정격 범위
  • UL/CSA, cUL, ENEC 및 CQC 승인

응용 분야

  • 가전기기
  • 게이밍
  • 자판기
  • 온수기
  • 산업용 제어

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink