무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

TM-LBADA 수동 속도 센서 - Honeywell


기술 사양

출력 전압(피크 투 피크) 최소 21Vp-p~35Vp-p
작동 주파수 평균 40kHz
장차 나사 M16X1.5 6G
재질 스테인리스강
하우징 길이 83mm[3.25인치]
단자 Deutsch DT04 커넥터
작동 온도 -40°C~120°C[-40°F~248°F]
최적 액추에이터 8 DP
표면 속도 평균 5.9 IPS(0.15m/s)
코일 저항 1270Ohm~1630Ohm
진동 20G RMS(24Hz~2000Hz >50메그오옴)
무게 약 72g[2.54oz].
시리즈
이름
Thrumold

기술 사양

출력 전압(피크 투 피크) 최소 21Vp-p~35Vp-p
작동 주파수 평균 40kHz
장차 나사 M16X1.5 6G
재질 스테인리스강
하우징 길이 83mm[3.25인치]
단자 Deutsch DT04 커넥터
작동 온도 -40°C~120°C[-40°F~248°F]
최적 액추에이터 8 DP
표면 속도 평균 5.9 IPS(0.15m/s)
코일 저항 1270Ohm~1630Ohm
진동 20G RMS(24Hz~2000Hz >50메그오옴)
무게 약 72g[2.54oz].
시리즈
이름
Thrumold

문서

제목 문서 유형 언어 크기
honeywell-sensing-vrs-sensors-thrumold-series-datasheet-32303003-a-en.pdf 데이터시트 영어 504KB
honeywell-sensing-vrs-sensors-thrumold-series-installation-instructions-32312331-a-en.pdf 데이터시트 영어 317KB
TM-LDADA 고해상도 사진.jpg 사진 -- 612KB
TM-LDADA 저해상도 사진.jpg 사진 -- 79KB
속도 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 767KB
VRS 산업용 자기 속도 센서 응용 분야 노트 응용 분야 노트 영어 530KB
VRS 센서 응용 분야 노트 응용 분야 노트 영어 101KB
VRS 출력 전압 계산 기술 정보 영어 46KB
자기 센서 라인 가이드 라인 카드/선택 차트 영어 359KB

제품 특징

  • 구성 가능한 지름, 재질 및 출력 전압 다양한 패키지 스타일, 하우징 지름, 재질 및 출력 전압
  • 보정된 작동 온도 범위: -40°C~150°C[-40°F~302°F]
  • 에너지 효율성: 엔진 캠축과 크랭크축 분야에 이용할 때, 연소 과정을 최적화하기 위해 정확한 엔진 타이밍 신호 제공 가능
  • (기계 스위치와 달리) 움직이는 부품이나 마모 발생 요소가 없음
  • 자가 동력 작동: 외부 동력이 없는 응용 분야에서 이용 가능
  • 액추에이터 속도를 출력 주파수로 직접 전환: 각 출력 신호가 엑추에이터의 각 톱니에 일치하므로 고객의 전자 제어 인터페이스 간소화
  • 간단한 설치: 나사 방식의 장착 센서로 특별한 도구가 필요 없음
  • 광범위한 속도로 사용하도록 설계: 종종 다양한 범위의 회전 속도 측정이 필요한 엔진과 트랜스미션에서 잠재적 이용 가능
  • 내구성: 300 시리즈 스테인리스 하우징 재질로 혹한 환경에서 사용 가능
  • 환경 내성: - 화학적 호환성: 엔진 오일, 경유, 물, 엔진 냉매, 염분 및 인산 나트륨 세정액(고압 첨가제를 포함한 오일은 이 센서를 사용하기에 적합하지 않음), 전면 끝을 5psi에 밀봉
  • 센서 리치 옵션(센서 리치는 센서의 장착 표면부터 감지 팁까지의 거리): 조절식: 스레드 하우징이 있는 센서는 타겟에 닿을 때까지 분야에 나사를 조이고 반바퀴부터 한 바퀴까지 되돌립니다. 그런 다음 사용자가 제공하는 잼 너트로 센서를 고정합니다. 고정식(비조절식이라고도 불림): 이 센서는 센서 장착 표면이 적용 대상의 장착 표면과 맞닿을 때까지 조여서 장착합니다.

응용 분야

  • 헤비듀티, 오프로드, 건설 차량(예: 트랙터 및 덤프 트럭)의 엔진 타이밍
  • 헤비듀티, 오프로드, 건설 차량(예: 트랙터 및 덤프 트럭)의 트랜스미션 속도
    참고: 항공/방위 산업에서의 잠재적 사용은 권장하지 않습니다.
>

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink