무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 RTD 센서 - Honeywell


기술 사양

제품 TD4A
단자 도선
단자 재질 152,4mm[6.0in] 도선
가용성 글로벌
센서 유형 2000Ohm 실리콘 RTD
온도 계수 해당 없음
패키지 유형 알루미늄 케이스(나사식)
온도 감지 범위 -40°C~150°C[-40°F~302°F]
기본 저항 및 상호 호환성 해당 없음
선형성(전체의 %) 평균 ±0.15%. -55°C~150°C[58°F~302°F]
금속 표면에서의 시간 상수 해당 없음
안정성 해당 없음
공급 전압 10.0Vdc
공급 전류 평균 1mA, 최대 2mA.
자가 히팅 해당 없음
절연 저항 해당 없음
시리즈
이름
TD
건설 알루미늄 하우징, 실리콘 칩
UNSPSC
코드
41112225
UNSPSC 상품 41112225 저항 온도 탐지기 RTD

기술 사양

제품 TD4A
단자 도선
단자 재질 152,4mm[6.0in] 도선
가용성 글로벌
센서 유형 2000Ohm 실리콘 RTD
온도 계수 해당 없음
패키지 유형 알루미늄 케이스(나사식)
온도 감지 범위 -40°C~150°C[-40°F~302°F]
기본 저항 및 상호 호환성 해당 없음
선형성(전체의 %) 평균 ±0.15%. -55°C~150°C[58°F~302°F]
금속 표면에서의 시간 상수 해당 없음
안정성 해당 없음
공급 전압 10.0Vdc
공급 전류 평균 1mA, 최대 2mA.
자가 히팅 해당 없음
절연 저항 해당 없음
시리즈
이름
TD
건설 알루미늄 하우징, 실리콘 칩
UNSPSC
코드
41112225
UNSPSC 상품 41112225 저항 온도 탐지기 RTD

문서

제목 문서 유형 언어 크기
온도 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 290KB
열 센서 제품 가이드 영어 2MB
플래티넘 RTD 온도 센서 회로 및 스위치 기술 정보 영어 125KB
TD 시리즈 온도 센서 인터페이스 기술 정보 영어 376KB
플래티넘 RTD 온도 센서 열전도 방정식 및 RTD 자동 가열 기술 정보 영어 126KB
PK 87786: TD 시리즈 온도 센서, 이슈 2 설치 안내 영어 154KB
플래티넘 RTD 온도 센서 고온 필름 풍력 측정 기술 정보 영어 127KB
플래티넘 RTD 온도 센서 저항 및 정확도 표 기술 정보 영어 93KB

제품 특징

  • 센서 투 센서 재보정 없이 교체 가능
  • 빠른 반응을 위한 매우 작은 열용량
  • 공기 또는 액체 온도 감지
  • 선형 온도 감도
  • 입증된 박막 프로세스의 신뢰도
  • 저비용
  • 장기적 안정성
  • 20°C의 2000오옴 노미널 저항

응용 분야

  • HVAC: 실내, 덕트 및 냉매 온도
  • 모터: 과부하 보호
  • 전자 회로: 반도체 보호
  • 공정 제어: 온도 조정
  • 자동차: 공기 또는 오일 온도
  • 가전기기: 요리 온도

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink