무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 힘 센서 - Honeywell


기술 사양

신호 조정 비증폭
출력 아날로그
작동력 또는 작동 압력 0psi~60psi
과력 또는 과압 145psi
공급 전압 -12.0Vdc 최소, 12.0Vdc 최대
작동 온도 0°C~50°C[32°F~122°F]
온도 보정 0°C~50°C[32°F~122°F]
보관 온도 -40°C~125°C[-40°F~257°F]
정확성 ±0.5%FSS BFSL
진단 없음
진동 15g, 10Hz~2kHz
충격 100g, 6ms 기간
가용성 글로벌
설명 최소 1백만 압력 주기.
시리즈
이름
TBF

기술 사양

신호 조정 비증폭
출력 아날로그
작동력 또는 작동 압력 0psi~60psi
과력 또는 과압 145psi
공급 전압 -12.0Vdc 최소, 12.0Vdc 최대
작동 온도 0°C~50°C[32°F~122°F]
온도 보정 0°C~50°C[32°F~122°F]
보관 온도 -40°C~125°C[-40°F~257°F]
정확성 ±0.5%FSS BFSL
진단 없음
진동 15g, 10Hz~2kHz
충격 100g, 6ms 기간
가용성 글로벌
설명 최소 1백만 압력 주기.
시리즈
이름
TBF

문서


제품 특징

  • 많은 옵션이 있는 비용 효율적 센서
  • 비보정/비증폭
  • 넓은 작동 온도 범위(0°C~50°C[32°F~122°F])
  • 저전력 소모로 배터리 작동 분야에 잠재적으로 사용 가능
  • 안정적인 오프셋 전압
  • 장착 방향에 민감하지 않음
  • 소형 패키지 규격[7mm x 7mm x 3,89mm]
  • RoHS2 준수

응용 분야

의료:

  • 약물 전달 시스템
  • 주입 펌프
  • 신장 투석기
  • 로봇공학
  • 주사기 펌프
  • 웨어러블 기기

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink