무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

TARS-HCASS 관성 측정 장치(IMU) - Honeywell


기술 사양

변이 6 자유도, 6-D 모션
공급 전압 최소 9V~최대 36V
공급 전류 최대 100mA
시동 시간 최소 500ms
출력 유형 SAEJ1939 CAN 29
작동 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
보관 온도 -40°C~105°C[-40°F~221°F]
보호 등급 IP67, IP69k (DIN40050-1993), 접속 커넥터가 설치된 상태
EMI/EMC CISPR 25, ISO13766 ISO114252-2(200MHz~1GHz에서 100V/m, 1GHz~2GHz에서 50V/m) ISO114252-5(10kHz~1MHz에서 100V/m) ISO114252-4(1MHz~400MHz에서 100mA)
ESD(정전기 방출) ISO 10605, ±8kV(테스트 레벨, 주파수)
기계적 충격 50g 11mS 반 사인 펄스, 각 방향에서 3, 총 18, MIL-STD 202 기준, Method 213
열 충격 250회 주기, -40°C~85°C, 73분 드웰
무작위 진동 MIL-STD-810 기준 25Grms에서 10시간, Method 514.7, Procedure I, Annex D, Category 20, 5Hz~500Hz(플랫 스펙트럼)
습도 MIL-STD-202 기준, Method 106(10회 주기, 24시간/주기)
염수 분무 5% 소금 용액, 96시간
화학 호환성 디젤 연료, 유압유, 에틸렌 글리콜, 자동차 오일, 브레이크유, 요소질소, 액체 라임, NPK 비료, 수산화암모늄, 알칼리성 기름 제거제, 변속기유, 파워스티어링 유액 및 액슬 오일
시리즈
이름
TARS

기술 사양

변이 6 자유도, 6-D 모션
공급 전압 최소 9V~최대 36V
공급 전류 최대 100mA
시동 시간 최소 500ms
출력 유형 SAEJ1939 CAN 29
작동 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
보관 온도 -40°C~105°C[-40°F~221°F]
보호 등급 IP67, IP69k (DIN40050-1993), 접속 커넥터가 설치된 상태
EMI/EMC CISPR 25, ISO13766 ISO114252-2(200MHz~1GHz에서 100V/m, 1GHz~2GHz에서 50V/m) ISO114252-5(10kHz~1MHz에서 100V/m) ISO114252-4(1MHz~400MHz에서 100mA)
ESD(정전기 방출) ISO 10605, ±8kV(테스트 레벨, 주파수)
기계적 충격 50g 11mS 반 사인 펄스, 각 방향에서 3, 총 18, MIL-STD 202 기준, Method 213
열 충격 250회 주기, -40°C~85°C, 73분 드웰
무작위 진동 MIL-STD-810 기준 25Grms에서 10시간, Method 514.7, Procedure I, Annex D, Category 20, 5Hz~500Hz(플랫 스펙트럼)
습도 MIL-STD-202 기준, Method 106(10회 주기, 24시간/주기)
염수 분무 5% 소금 용액, 96시간
화학 호환성 디젤 연료, 유압유, 에틸렌 글리콜, 자동차 오일, 브레이크유, 요소질소, 액체 라임, NPK 비료, 수산화암모늄, 알칼리성 기름 제거제, 변속기유, 파워스티어링 유액 및 액슬 오일
시리즈
이름
TARS

문서

제목 문서 유형 언어 크기
TARS 시리즈 데이터시트 데이터시트 영어 684KB
TARS 시리즈 설치 지침 설치 안내 영어 792KB
TARS-IMU 시리즈 관성 측정 장치(IMU) 고해상도 사진 사진 -- 1MB
TARS-IMU 시리즈 관성 측정 장치(IMU) 저해상도 사진 사진 -- 120KB
TARS-IMU(TARS-LCASS & TARS-HCASS) CAD 모델 CAD 모델 -- 3MB
TARS-IMU 센서 타겟 응용 분야 응용 분야 노트 영어 5MB
TARS-IMU 액티브 서스펜션용 센서 응용 분야 노트 영어 597KB
TARS-IMU 깊이 제어용 센서 응용 분야 노트 영어 609KB
TARS-IMU 파일 드라이버용 센서 응용 분야 노트 영어 406KB
TARS-IMU 스마트 레벨링 히치용 센서 응용 분야 노트 영어 1MB
TARS-IMU 견인력 제어 및 안정화용 센서 응용 분야 노트 영어 524KB
TARS-IMU 차량 구현 제어용 센서 응용 분야 노트 영어 459KB
TARS-IMU 휠 미끄러짐 감지용 센서 응용 분야 노트 영어 516KB
건설 도구의 TARS 응용 분야 노트 영어 6MB
위치 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB
휠 로더/굴삭기의 TARS 응용 분야 노트 영어 8MB
스키드 스티어 로더의 TARS 응용 분야 노트 영어 8MB
모바일 크레인의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 2MB
전방 로더의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 3MB
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 제품 가이드 영어 11MB

제품 특징

  • 고성능 IMU가 차량의 각도 측정, 가속도 및 기울기 보고(6 자유도)
  • 다수의 까다로운 응용 분야 및 환경에 적합한 견고한 PBT 열가소성 하우징 설계(IP67 및 IP69K 인증)
  • 원치 않는 잡음과 진동을 최소화하는 원시 센서 데이터의 첨단 필터링으로 위치 선정 정확도 제고
  • 5V 및 9V~36V 차량 전력 시스템 지원
  • 작동 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
  • 웹에서 이용 가능한 TCT 소프트웨어를 통한 맞춤 제작 가능
  • 전력 소모 감소
  • 소형 폼 팩터
  • 추가 보호용 옵션형 금속 보호대

응용 분야

  • 장비 제어
  • 연계 추적
  • 버킷 제어
  • 작업 모니터링
  • 차량 안정성 제어
  • 작업자 보조 제어
  • 성능 및 출력 제어
  • 선형 위치

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink