무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

SZR-MY2-1- 파워 릴레이 - Honeywell


기술 사양

전류 정격 5A
접점 DPDT
단자 납땜/플러그인
옵션 표준 - 인디케이터 또는 다이오드 없음
저항성 부하 24V, 5A
유도성 부하 24V, 2A
스위칭(저항 부하) 120W
스위칭(유도성 부하) 48W
접촉율 125Vdc
코일 입력 전압 24Vdc
50Hz의 정격 전류 36.9mA
60Hz의 정격 전류 36.9mA
코일 저항 650오옴
전력 소모 0.9W
손실 전압(정격 전류의 %) 최소 10%
픽업 전류(작동되어야 함) 정격 코일 전압의 최대 80%
전압 정격 코일 전압의 110%
작동 전압 정격 코일 전압의 80%
작동 시간 최대 20ms
해제 시간 최대 20ms
주변 온도 -25°C~75°C[-13°F~167°F]
주변 습도 45% RH~85% RH
접점 재질 고순도 은
접촉 저항 최대 50메그옴
작동 주파수(기계) 시간당 18,000회 작동
작동 주파수(전기) 시간당 1800회 작동
진동 저항 10Hz~55Hz @ 1.0mm의 이중 진폭
내충격성 1000m/s2(약 100G)
무게 35g[1.24oz]
기관 승인 및
표준
UL, CE
UL 파일 # E#150950
기대 기계적 수명 dc - 최소 1억 회 작동
가용성 글로벌

기술 사양

전류 정격 5A
접점 DPDT
단자 납땜/플러그인
옵션 표준 - 인디케이터 또는 다이오드 없음
저항성 부하 24V, 5A
유도성 부하 24V, 2A
스위칭(저항 부하) 120W
스위칭(유도성 부하) 48W
접촉율 125Vdc
코일 입력 전압 24Vdc
50Hz의 정격 전류 36.9mA
60Hz의 정격 전류 36.9mA
코일 저항 650오옴
전력 소모 0.9W
손실 전압(정격 전류의 %) 최소 10%
픽업 전류(작동되어야 함) 정격 코일 전압의 최대 80%
전압 정격 코일 전압의 110%
작동 전압 정격 코일 전압의 80%
작동 시간 최대 20ms
해제 시간 최대 20ms
주변 온도 -25°C~75°C[-13°F~167°F]
주변 습도 45% RH~85% RH
접점 재질 고순도 은
접촉 저항 최대 50메그옴
작동 주파수(기계) 시간당 18,000회 작동
작동 주파수(전기) 시간당 1800회 작동
진동 저항 10Hz~55Hz @ 1.0mm의 이중 진폭
내충격성 1000m/s2(약 100G)
무게 35g[1.24oz]
기관 승인 및
표준
UL, CE
UL 파일 # E#150950
기대 기계적 수명 dc - 최소 1억 회 작동
가용성 글로벌

문서

제목 문서 유형 언어 크기
릴레이 프리젠테이션 기술 정보 영어 566KB
SZR-MY 차트 선택 가이드 영어 39KB

제품 특징

  • 전력에서부터 시퀀스 제어까지 광범위한 응용 분야
  • 소형 2폴 유형 5A 부하 차단 설계
  • 미세 은 접점
  • 고유전체 강도(1,800Vac)
  • 고신뢰도 및 긴 수명
  • 초고감도 및 빠른 반응 시간
  • 높은 충격 및 진동 내성
  • UL, CE 승인

응용 분야

  • 제어 패널
  • 엘리베이터 패널
  • 기계 공구
  • 테스트 장비

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink