무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 전력 릴레이 - Honeywell


기술 사양

전류 정격 5A
접점 DPDT
단자 납땜/플러그인
옵션 표준 - 인디케이터 또는 다이오드 없음
저항성 부하 220V, 5A
유도성 부하 220V, 2A
스위칭(저항 부하) 1100VA
스위칭(유도성 부하) 440VA
접촉율 250Vac
코일 입력 전압 220Vac
50Hz의 정격 전류 6.2mA/6.8mA
60Hz의 정격 전류 5.3mA/5.8mA
코일 저항 12950오옴
전력 소모 0.9W~1.1W
손실 전압(정격 전류의 %) 최소 30%
픽업 전류(작동되어야 함) 정격 코일 전압의 최대 80%
전압 정격 코일 전압의 110%
작동 전압 정격 코일 전압의 80%
작동 시간 최대 20ms
해제 시간 최대 20ms
주변 온도 -25°C~75°C[-13°F~167°F]
주변 습도 45% RH~85% RH
접점 재질 고순도 은
접촉 저항 최대 50메그옴
작동 주파수(기계) 시간당 18,000회 작동
작동 주파수(전기) 시간당 1800회 작동
진동 저항 10Hz~55Hz @ 1.0mm의 이중 진폭
내충격성 1000m/s2(약 100G)
무게 35g[1.24oz]
기관 승인 및
표준
UL, CE
UL 파일 # E#150950
기대 기계적 수명 ac - 최소 5천만 회 작동
가용성 글로벌

기술 사양

전류 정격 5A
접점 DPDT
단자 납땜/플러그인
옵션 표준 - 인디케이터 또는 다이오드 없음
저항성 부하 220V, 5A
유도성 부하 220V, 2A
스위칭(저항 부하) 1100VA
스위칭(유도성 부하) 440VA
접촉율 250Vac
코일 입력 전압 220Vac
50Hz의 정격 전류 6.2mA/6.8mA
60Hz의 정격 전류 5.3mA/5.8mA
코일 저항 12950오옴
전력 소모 0.9W~1.1W
손실 전압(정격 전류의 %) 최소 30%
픽업 전류(작동되어야 함) 정격 코일 전압의 최대 80%
전압 정격 코일 전압의 110%
작동 전압 정격 코일 전압의 80%
작동 시간 최대 20ms
해제 시간 최대 20ms
주변 온도 -25°C~75°C[-13°F~167°F]
주변 습도 45% RH~85% RH
접점 재질 고순도 은
접촉 저항 최대 50메그옴
작동 주파수(기계) 시간당 18,000회 작동
작동 주파수(전기) 시간당 1800회 작동
진동 저항 10Hz~55Hz @ 1.0mm의 이중 진폭
내충격성 1000m/s2(약 100G)
무게 35g[1.24oz]
기관 승인 및
표준
UL, CE
UL 파일 # E#150950
기대 기계적 수명 ac - 최소 5천만 회 작동
가용성 글로벌

문서

제목 문서 유형 언어 크기
릴레이 프리젠테이션 기술 정보 영어 566KB
SZR-MY 차트 선택 가이드 영어 39KB

제품 특징

  • 전력에서부터 시퀀스 제어까지 광범위한 응용 분야
  • 소형 2폴 유형 5A 부하 차단 설계
  • 미세 은 접점
  • 고유전체 강도(1,800Vac)
  • 고신뢰도 및 긴 수명
  • 초고감도 및 빠른 반응 시간
  • 높은 충격 및 진동 내성
  • UL, CE 승인

응용 분야

  • 제어 패널
  • 엘리베이터 패널
  • 기계 공구
  • 테스트 장비