전류 정격 | 10A |
접점 | DPDT |
단자 | PCB |
옵션 | 표준 - 인디케이터 또는 다이오드 없음 |
저항성 부하 | 110V, 10A |
유도성 부하 | 110V, 7.5A |
스위칭(저항 부하) | 1100VA |
스위칭(유도성 부하) | 825VA |
접촉율 | 250Vac |
코일 입력 전압 | 110/120Vac |
50Hz의 정격 전류 | 9.9mA/10.8mA |
60Hz의 정격 전류 | 8.4mA/9.2mA |
코일 저항 | 4430오옴 |
전력 소모 | 0.9W~1.1W |
손실 전압(정격 전류의 %) | 최소 30% |
픽업 전류(작동되어야 함) | 정격 코일 전압의 최대 80% |
전압 | 정격 코일 전압의 110% |
작동 전압 | 정격 코일 전압의 80% |
작동 시간 | 최대 25ms |
해제 시간 | 최대 25ms |
주변 온도 | -25°C~70°C[-13°F~158°F] |
주변 습도 | 45% RH~85% RH |
접점 재질 | 은 산화카드뮴 |
접촉 저항 | 최대 50메그옴 |
작동 주파수(기계) | 시간당 18,000회 작동 |
작동 주파수(전기) | 시간당 1800회 작동 |
진동 저항 | 10Hz~55Hz @ 1.0mm의 이중 진폭 |
내충격성 | 1000m/s2(약 100G) |
무게 | 35g[1.24oz] |
기관 승인 및 표준 |
UL, CE |
UL 파일 # | E#150950 |
기대 기계적 수명 | ac - 최소 5천만 회 작동 |
가용성 | 글로벌 |
기술 사양
전류 정격 | 10A |
접점 | DPDT |
단자 | PCB |
옵션 | 표준 - 인디케이터 또는 다이오드 없음 |
저항성 부하 | 110V, 10A |
유도성 부하 | 110V, 7.5A |
스위칭(저항 부하) | 1100VA |
스위칭(유도성 부하) | 825VA |
접촉율 | 250Vac |
코일 입력 전압 | 110/120Vac |
50Hz의 정격 전류 | 9.9mA/10.8mA |
60Hz의 정격 전류 | 8.4mA/9.2mA |
코일 저항 | 4430오옴 |
전력 소모 | 0.9W~1.1W |
손실 전압(정격 전류의 %) | 최소 30% |
픽업 전류(작동되어야 함) | 정격 코일 전압의 최대 80% |
전압 | 정격 코일 전압의 110% |
작동 전압 | 정격 코일 전압의 80% |
작동 시간 | 최대 25ms |
해제 시간 | 최대 25ms |
주변 온도 | -25°C~70°C[-13°F~158°F] |
주변 습도 | 45% RH~85% RH |
접점 재질 | 은 산화카드뮴 |
접촉 저항 | 최대 50메그옴 |
작동 주파수(기계) | 시간당 18,000회 작동 |
작동 주파수(전기) | 시간당 1800회 작동 |
진동 저항 | 10Hz~55Hz @ 1.0mm의 이중 진폭 |
내충격성 | 1000m/s2(약 100G) |
무게 | 35g[1.24oz] |
기관 승인 및 표준 |
UL, CE |
UL 파일 # | E#150950 |
기대 기계적 수명 | ac - 최소 5천만 회 작동 |
가용성 | 글로벌 |
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
SZR-LY 시리즈 전력 릴레이 | 데이터시트 | 영어 | 548KB |
---|---|---|---|
파워 릴레이 라인 가이드 | 제품 라인 가이드 | 영어 | 296KB |
릴레이 프리젠테이션 | 기술 정보 | 영어 | 566KB |
SZR-LY 차트 | 선택 가이드 | 영어 | 38KB |