무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 미니어처 및 소형 리미트 스위치 - Honeywell


기술 사양

가용성 아시아 태평양
작동력(OF) 최대 40,00N[8.98lb]
해제력 최소 8,89N[1.20lb]
사전 행정(PT) 최대 2,8mm[0.11인치]
초과 행정(OT) 최소 5,6mm[0.22인치]
차동 행정(DT) 최대 1mm[0.04in]
제품 유형 범용 리미트 스위치
액추에이터 사이드 롤러 플런저
단자부 유형 PF1/2
회로 SPDT-DB(1 CKT DB)
공급 전압 최대 480Vac/250Vdc
하우징 재질 알루미늄 다이캐스트
전류 정격 10A 125/250Vac, 0.8A 125Vdc
보호 등급 IP67
시리즈
이름
SZL-WL
충격 최대 30g
진동 1,5mm의 이중 진폭에서 10Hz~50Hz
UL 파일 # E150950
기대 기계적 수명 1500만 회
작동 온도 -10°C~80°C[14°F~176°F]
기관 승인 및
표준
UL, CE, CSA
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치
밀폐 산업

기술 사양

가용성 아시아 태평양
작동력(OF) 최대 40,00N[8.98lb]
해제력 최소 8,89N[1.20lb]
사전 행정(PT) 최대 2,8mm[0.11인치]
초과 행정(OT) 최소 5,6mm[0.22인치]
차동 행정(DT) 최대 1mm[0.04in]
제품 유형 범용 리미트 스위치
액추에이터 사이드 롤러 플런저
단자부 유형 PF1/2
회로 SPDT-DB(1 CKT DB)
공급 전압 최대 480Vac/250Vdc
하우징 재질 알루미늄 다이캐스트
전류 정격 10A 125/250Vac, 0.8A 125Vdc
보호 등급 IP67
시리즈
이름
SZL-WL
충격 최대 30g
진동 1,5mm의 이중 진폭에서 10Hz~50Hz
UL 파일 # E150950
기대 기계적 수명 1500만 회
작동 온도 -10°C~80°C[14°F~176°F]
기관 승인 및
표준
UL, CE, CSA
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치
밀폐 산업

문서


제품 특징

  • 이중 회로 이중 차단
  • 높은 기계적 힘
  • 다양한 액추에이터 선택 가능
  • 견고한 다이캐스트 하우징
  • 손쉬운 관리를 위한 세트 위치 인디케이터 표시판
  • 표준 장착 치수
  • 유밀, 방수 및 방진 구조
  • 긴 기계적 수명
  • 10A 전류 용량
  • UL,CE,CSA 승인

응용 분야

  • 자재 취급
  • 컨베이어
  • 식품 및 음료
  • 기계 공구
  • 특수 기계

언어

소셜 미디어

사이트 정보

Do Not Sell My Personal Information

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink