가용성 | 아시아 태평양 |
작동력(OF) | 최대 1,39N[5온스] |
해제력 | 최소 0,27N[0.06lb] |
사전 행정(PT) | 10°~20° |
초과 행정(OT) | 최소 30° |
차동 행정(DT) | 최대 12° |
제품 유형 | 범용 리미트 스위치 |
액추에이터 | 사이드로터리 - 막대 조절식 |
단자부 유형 | PF1/2 |
회로 | SPDT-DB(1 CKT DB) |
공급 전압 | 최대 480Vac/250Vdc |
하우징 재질 | 알루미늄 다이캐스트 |
전류 정격 | 10A 125/250Vac, 0.8A 125Vdc |
보호 등급 | IP67 |
레버 유형 | |
시리즈 이름 |
SZL-WL |
충격 | 최대 30g |
진동 | 1,5mm의 이중 진폭에서 10Hz~50Hz |
UL 파일 # | E150950 |
기대 기계적 수명 | 1500만 회 |
작동 온도 | -10°C~80°C[14°F~176°F] |
기관 승인 및 표준 |
UL, CE, CSA |
UNSPSC 코드 |
39122213 |
UNSPSC 상품 | 39122213 리미트 스위치 |
밀폐 | 산업 |
기술 사양
가용성 | 아시아 태평양 |
작동력(OF) | 최대 1,39N[5온스] |
해제력 | 최소 0,27N[0.06lb] |
사전 행정(PT) | 10°~20° |
초과 행정(OT) | 최소 30° |
차동 행정(DT) | 최대 12° |
제품 유형 | 범용 리미트 스위치 |
액추에이터 | 사이드로터리 - 막대 조절식 |
단자부 유형 | PF1/2 |
회로 | SPDT-DB(1 CKT DB) |
공급 전압 | 최대 480Vac/250Vdc |
하우징 재질 | 알루미늄 다이캐스트 |
전류 정격 | 10A 125/250Vac, 0.8A 125Vdc |
보호 등급 | IP67 |
레버 유형 | 봉 - 조절 가능 |
시리즈 이름 |
SZL-WL |
충격 | 최대 30g |
진동 | 1,5mm의 이중 진폭에서 10Hz~50Hz |
UL 파일 # | E150950 |
기대 기계적 수명 | 1500만 회 |
작동 온도 | -10°C~80°C[14°F~176°F] |
기관 승인 및 표준 |
UL, CE, CSA |
UNSPSC 코드 |
39122213 |
UNSPSC 상품 | 39122213 리미트 스위치 |
밀폐 | 산업 |
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
마이크로 스위치 SZL-WL 시리즈 범용 리미트 스위치 | 데이터시트 | 영어 | 4MB |
---|---|---|---|
마이크로 스위치 리미트 스위치 비교 | 제품 가이드 | 영어 | 463KB |
모바일 크레인의 센서 및 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 2MB |
PK 80112: 도관 개구부가 있는 제품의 설치 지침 | 설치 안내 | 영어 | 342KB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | 브로셔 | 영어 | 3MB |
전방 로더의 센서 및 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 3MB |
리미트 스위치 및 기계 안전 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 9MB |
백서: 리미트 스위치의 충격 및 진동의 영향 | 백서 | 영어 | 4MB |
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 | 제품 가이드 | 영어 | 11MB |