무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 소형 리미트 스위치 - Honeywell


기술 사양

가용성 글로벌
작동력(OF) 18Ncm[1.59in-lb]
사전 행정(PT) 25°
초과 행정(OT) 최소 70°
차동 행정(DT) 최대 15°
액추에이터 사이드로터리
단자부 유형 케이블 글랜드
회로 1 NC 1NO 스냅액션
하우징 재질 금속 및 열가소성 플라스틱
전류 정격 AC-15 A300(380Vac/0.5A), DC-13 Q300(220Vdc/0.05A)
보호 등급 IP67, NEMA 1, 12, 13
레버 유형
시리즈
이름
SZL-VL-S
충격 30g, IEC 60068-2-27 준수
진동 10g, 10Hz~55Hz 변위 진폭 0.75mm, IEC 60068-2-6 준수(워블 제외)
작동 온도 -20°C~70°C[-4°F~158°F]
기관 승인 및
표준
CCC, CE, cULus
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치
접점 재질
전압 금속 하우징용 1890Vac, 내구성 테스트 후 엔클로저에 대해 모든 단자 간 1890Vac

기술 사양

가용성 글로벌
작동력(OF) 18Ncm[1.59in-lb]
사전 행정(PT) 25°
초과 행정(OT) 최소 70°
차동 행정(DT) 최대 15°
액추에이터 사이드로터리
단자부 유형 케이블 글랜드
회로 1 NC 1NO 스냅액션
하우징 재질 금속 및 열가소성 플라스틱
전류 정격 AC-15 A300(380Vac/0.5A), DC-13 Q300(220Vdc/0.05A)
보호 등급 IP67, NEMA 1, 12, 13
레버 유형 나일론 롤러(18mm 지름 x 6,5mm 폭)를 포함한 20mm~65mm 길이 조절식 레버
시리즈
이름
SZL-VL-S
충격 30g, IEC 60068-2-27 준수
진동 10g, 10Hz~55Hz 변위 진폭 0.75mm, IEC 60068-2-6 준수(워블 제외)
작동 온도 -20°C~70°C[-4°F~158°F]
기관 승인 및
표준
CCC, CE, cULus
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치
접점 재질
전압 금속 하우징용 1890Vac, 내구성 테스트 후 엔클로저에 대해 모든 단자 간 1890Vac

문서


제품 특징

  • 시저/붐 위치 감지
  • 차량 접근성 리프트
  • 에스컬레이터/전동식 워크웨이
  • 기계 공구
  • 모바일 조명 타워
  • 포장 장비
  • 컨베이어 장비
  • 오버헤드 도어
  • 농업용 장비
  • 철도 승객 차(내부 도어)

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink