무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 특수 리미트 스위치 - Honeywell


기술 사양

가용성 유럽, 아시아 태평양
작동력(OF) 최대 22.5N[5.06lb]
해제력 최대 4,4N[0.99lb]
사전 행정(PT) 1,0mm ±0,5mm[0.04인치 ±0.02인치]
초과 행정(OT) 최소 3,0mm[0.118인치]
차동 행정(DT) 최대 0,1mm[0.004인치]
제품 유형 마이크로 스위치 소형 폐쇄형 스위치
액추에이터 탑 플런저
단자부 유형 3m 케이블
회로 1NC 1NO SPDT 스냅액션
공급 전압 240Vac
하우징 재질 아연 다이캐스트
전류 정격 5A(열)
보호 등급 IP68, NEMA 1, 3, 6, 6P, 13
시리즈
이름
SSCE
UL 파일 # E41859
기대 기계적 수명 최대 1천만회
작동 온도 -40°C~90°C[-40°F~194°F]
설명 하부 출력 케이블, 부트씰 포함
기관 승인 및
표준
UL, CE, CSA. IEC947-5-1, EN60947-5-1
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치
밀폐 산업

기술 사양

가용성 유럽, 아시아 태평양
작동력(OF) 최대 22.5N[5.06lb]
해제력 최대 4,4N[0.99lb]
사전 행정(PT) 1,0mm ±0,5mm[0.04인치 ±0.02인치]
초과 행정(OT) 최소 3,0mm[0.118인치]
차동 행정(DT) 최대 0,1mm[0.004인치]
제품 유형 마이크로 스위치 소형 폐쇄형 스위치
액추에이터 탑 플런저
단자부 유형 3m 케이블
회로 1NC 1NO SPDT 스냅액션
공급 전압 240Vac
하우징 재질 아연 다이캐스트
전류 정격 5A(열)
보호 등급 IP68, NEMA 1, 3, 6, 6P, 13
시리즈
이름
SSCE
UL 파일 # E41859
기대 기계적 수명 최대 1천만회
작동 온도 -40°C~90°C[-40°F~194°F]
설명 하부 출력 케이블, 부트씰 포함
기관 승인 및
표준
UL, CE, CSA. IEC947-5-1, EN60947-5-1
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치
밀폐 산업

문서


제품 특징

  • 완전 밀봉 - 잠수 시 작동 가능
  • 소형 구조
  • 견고한 아연 다이캐스트 하우징
  • 사전 배선 또는 커넥터 버전
  • 가변 길이 PUR 케이블
  • 측면 및 하부 출력 케이블/커넥터
  • 간단한 2나사 장착
  • 갱 장착 가능
  • 다양한 액추에이터 옵션
  • IP66/67, IP68 밀봉

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink