가용성 | 유럽, 아시아 태평양 |
작동력(OF) | 최대 7,85N[1.76lb] |
해제력 | 최소 1,0N[0.22lb] |
사전 행정(PT) | 최대 30° |
초과 행정(OT) | 최소 40° |
차동 행정(DT) | 최대 3° |
제품 유형 | 마이크로 스위치 소형 폐쇄형 스위치 |
액추에이터 | 사이드로터리 - 조절가능 |
단자부 유형 | 3m 케이블 |
회로 | 1NC 1NO SPDT 스냅액션 |
공급 전압 | 240Vac |
하우징 재질 | 아연 다이캐스트 |
전류 정격 | 5A(열) |
보호 등급 | IP68, NEMA 1, 3, 6, 6P, 13 |
레버 유형 | |
시리즈 이름 |
SSCE |
UL 파일 # | E41859 |
기대 기계적 수명 | 최대 1천만회 |
작동 온도 | -40°C~90°C[-40°F~194°F] |
설명 | 하부 출력 케이블 |
기관 승인 및 표준 |
UL, CE, CSA. IEC947-5-1, EN60947-5-1 |
UNSPSC 코드 |
39122213 |
UNSPSC 상품 | 39122213 리미트 스위치 |
밀폐 | 산업 |
기술 사양
가용성 | 유럽, 아시아 태평양 |
작동력(OF) | 최대 7,85N[1.76lb] |
해제력 | 최소 1,0N[0.22lb] |
사전 행정(PT) | 최대 30° |
초과 행정(OT) | 최소 40° |
차동 행정(DT) | 최대 3° |
제품 유형 | 마이크로 스위치 소형 폐쇄형 스위치 |
액추에이터 | 사이드로터리 - 조절가능 |
단자부 유형 | 3m 케이블 |
회로 | 1NC 1NO SPDT 스냅액션 |
공급 전압 | 240Vac |
하우징 재질 | 아연 다이캐스트 |
전류 정격 | 5A(열) |
보호 등급 | IP68, NEMA 1, 3, 6, 6P, 13 |
레버 유형 | 롤러 - 표준 |
시리즈 이름 |
SSCE |
UL 파일 # | E41859 |
기대 기계적 수명 | 최대 1천만회 |
작동 온도 | -40°C~90°C[-40°F~194°F] |
설명 | 하부 출력 케이블 |
기관 승인 및 표준 |
UL, CE, CSA. IEC947-5-1, EN60947-5-1 |
UNSPSC 코드 |
39122213 |
UNSPSC 상품 | 39122213 리미트 스위치 |
밀폐 | 산업 |
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
XP-4049: SSCE 시리즈 소형 폐쇄형 스위치, 이슈 4 | 설치 안내 | 영어 | 141KB |
---|---|---|---|
마이크로 스위치 리미트 스위치 비교 | 제품 가이드 | 영어 | 463KB |
리미트 스위치 및 기계 안전 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 22MB |
운송 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 4MB |
백서: 리미트 스위치의 충격 및 진동의 영향 | 백서 | 영어 | 4MB |