무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 선형 및 각도 센서 IC - Honeywell


기술 사양

시리즈
이름
SS39ET, SS49E, SS59ET
제품 유형 홀 이펙트 선형 센서 IC
자석 액추에이터
유형
선형
공급 전압 2.7Vdc~6.5Vdc
출력 전압 최소 1.0mV/G, 평균 1.4mV/G, 최대 1.75mV/G.
공급 전류 최대 10mA
출력 전류 평균 1.5mA
누설 전류 최대 10µA
출력 유형 싱킹
작동 온도 -40°C~150°C[-40°F~302°F]
보관 온도 -40°C~165°C[-40°F~329°F]
패키지 유형 SOT-89B, 포켓 테이프 앤 릴, 1000개/릴
반응 시간 최대 3µs
스위칭 시간 상승(10%~90%) 최대 1.5µs
스위칭 시간 하강(90%~10%) 최대 1.5µs
감도 최소 1.0mV/Gauss, 평균 1.4mV/Gauss, 최대 1.75mV/Gauss(25°C)
가용성 글로벌

기술 사양

시리즈
이름
SS39ET, SS49E, SS59ET
제품 유형 홀 이펙트 선형 센서 IC
자석 액추에이터
유형
선형
공급 전압 2.7Vdc~6.5Vdc
출력 전압 최소 1.0mV/G, 평균 1.4mV/G, 최대 1.75mV/G.
공급 전류 최대 10mA
출력 전류 평균 1.5mA
누설 전류 최대 10µA
출력 유형 싱킹
작동 온도 -40°C~150°C[-40°F~302°F]
보관 온도 -40°C~165°C[-40°F~329°F]
패키지 유형 SOT-89B, 포켓 테이프 앤 릴, 1000개/릴
반응 시간 최대 3µs
스위칭 시간 상승(10%~90%) 최대 1.5µs
스위칭 시간 하강(90%~10%) 최대 1.5µs
감도 최소 1.0mV/Gauss, 평균 1.4mV/Gauss, 최대 1.75mV/Gauss(25°C)
가용성 글로벌

문서

제목 문서 유형 언어 크기
SS39ET/SS49E/SS59ET 선형 홀 이펙트 센서 IC, 이슈 4(영어) 데이터시트 데이터시트 영어 1MB
SS39ET/SS49E/SS59ET 시리즈 선형 홀 이펙트 센서 IC 설치 안내 영어 784KB
SOT-89B 고해상도 사진 사진 -- 336KB
SOT-89B 저해상도 사진 사진 -- 55KB
자석 센서 IC SOT-89B CAD 모델 CAD 모델 -- 175KB
위치 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 2MB
산업용 SS39ET/SS49E/SS59ET 시리즈 선형 마그네틱 위치 센서 IC 응용 분야 노트 영어 385KB
자기 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 377KB
자기 센서 IC 선택 차트 라인 카드/선택 차트 영어 176KB
자기 센서 IC 제품 라인 카드 라인 카드/선택 차트 영어 433KB

제품 특징

  • 소형 구조: SOT-89B 자동 조립용 테이프 앤 릴 플라스틱 패키지
  • 4.5Vdc에서 최대 5mA의 전력만 소모하는 에너지 효율성
  • 디지털 전류 싱킹 출력
  • 링 자석 응용 분야를 위한 양극 자기
  • 고출력 전류 용량(20mA)
  • 고속-0kHz~100kHz 이상까지 작동
  • -40°C~125°C[-40°F~257°F]의 넓은 온도 범위
  • 내장 역극성 보호

응용 분야

  • 속도 및 RPM 센서
  • 브러시리스 DC 모터 정류
  • 모터 및 팬 제어
  • 자기 엔코딩
  • 태코미터, 카운터 픽업
  • 디스크 속도, 테이프 회전 감지
  • 유량 감지

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink