무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 선형 및 각도 센서 IC - Honeywell


기술 사양

시리즈
이름
SS39ET, SS49E, SS59ET
제품 유형 홀 이펙트 선형 센서 IC
자석 액추에이터
유형
선형
공급 전압 3Vdc~6.5Vdc
출력 전압 최소 1.0mV/G, 평균 1.4mV/G, 최대 1.75mV/G.
공급 전류 최대 10mA
출력 전류 평균 1.5mA
누설 전류 최대 10µA
출력 유형 싱킹
작동 온도 -40°C~150°C[-40°F~302°F]
보관 온도 -40°C~165°C[-40°F~329°F]
패키지 유형 플랫 TO-92-스타일, 직선 표준 리드, 대용량팩, 1000개/백
반응 시간 최대 3µs
스위칭 시간 상승(10%~90%) 최대 1.5µs
스위칭 시간 하강(90%~10%) 최대 1.5µs
감도 최소 1.0mV/Gauss, 평균 1.4mV/Gauss, 최대 1.75mV/Gauss(25°C)
가용성 글로벌

기술 사양

시리즈
이름
SS39ET, SS49E, SS59ET
제품 유형 홀 이펙트 선형 센서 IC
자석 액추에이터
유형
선형
공급 전압 3Vdc~6.5Vdc
출력 전압 최소 1.0mV/G, 평균 1.4mV/G, 최대 1.75mV/G.
공급 전류 최대 10mA
출력 전류 평균 1.5mA
누설 전류 최대 10µA
출력 유형 싱킹
작동 온도 -40°C~150°C[-40°F~302°F]
보관 온도 -40°C~165°C[-40°F~329°F]
패키지 유형 플랫 TO-92-스타일, 직선 표준 리드, 대용량팩, 1000개/백
반응 시간 최대 3µs
스위칭 시간 상승(10%~90%) 최대 1.5µs
스위칭 시간 하강(90%~10%) 최대 1.5µs
감도 최소 1.0mV/Gauss, 평균 1.4mV/Gauss, 최대 1.75mV/Gauss(25°C)
가용성 글로벌

문서


제품 특징

  • 소형 및 초소형 구조: 협소한 공간 조건에 맞는 소형 설계
  • 에너지 효율성: 6mA @ 5Vdc의 낮은 전류 소모
  • 편리한 PC 보드 인터페이스: 일반 전자 회로용 단일 전류 소싱 출력
  • 회로 설계 유연성: 2.7Vdc~6.5Vdc의 전압 범위
  • 낮은 노이즈 출력: 필터링의 필요성 사실상 제거
  • 안정적 출력: 정확성을 향상해 주는 박막 저항기
  • 넓은 환경 범위: -40°C~100°C[-40°F~212°F]의 온도 범위
  • 적용 분야 유연성: 포지티브 또는 네거티브 가우스에 응답

응용 분야

산업:

  • 모터 부하 모니터링 및 탐지를 위한 기본 전류 감지
  • 스마트 원거리 유틸리티 미터의 탬퍼 방지 자기장 센서
  • 헤비듀티 장비 및 가전기기의 펌프 제어
  • 간단한 선형 또는 각 변위 감지
  • e-바이크 및 스쿠터의 핸들/스로틀 위치 감지
  • 어플라이언스 전류 감지
  • 도구 및 어플라이언스의 속도 조정 트리거
  • 안전, 보안 및 액세스 제어 시스템 구축의 자기 코드 판독

의료:

  • 주입 펌프의 위치 감지

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink