무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 선형 및 각도 센서 IC - Honeywell


기술 사양

시리즈
이름
SS490
제품 유형 홀 이펙트 선형 센서 IC
자석 액추에이터
유형
선형
공급 전압 4.5V~10.5V
출력 전압 0.2 V ~ Vs - 0.2 V 일반, 0.4 V ~ Vs - 0.4 V 최소
공급 전류 7.0 mA 일반 @ 5 Vdc
출력 전류 싱킹 0.6 mA 최소, 1.5 mA 일반 @ Vs > 4.5 V
출력 전류 소싱 1 mA 최소, 1.5 mA 일반 @ Vs > 4.5 V
누설 전류 최대 10µA
출력 유형 싱킹 또는 소싱
작동 온도 -40°C~150°C[-40°F~302°F]
보관 온도 -40°C~165°C[-40°F~329°F]
패키지 유형 플랫 TO-92-스타일, 표면 장착, 포켓 테이프 앤 릴, 1000개/릴
반응 시간 3µs
스위칭 시간 상승(10%~90%) 최대 1.5µs
스위칭 시간 하강(90%~10%) 최대 1.5µs
감도 4.6 최소, 5.0 일반, 5.4 최대 mV/G
가용성 글로벌

기술 사양

시리즈
이름
SS490
제품 유형 홀 이펙트 선형 센서 IC
자석 액추에이터
유형
선형
공급 전압 4.5V~10.5V
출력 전압 0.2 V ~ Vs - 0.2 V 일반, 0.4 V ~ Vs - 0.4 V 최소
공급 전류 7.0 mA 일반 @ 5 Vdc
출력 전류 싱킹 0.6 mA 최소, 1.5 mA 일반 @ Vs > 4.5 V
출력 전류 소싱 1 mA 최소, 1.5 mA 일반 @ Vs > 4.5 V
누설 전류 최대 10µA
출력 유형 싱킹 또는 소싱
작동 온도 -40°C~150°C[-40°F~302°F]
보관 온도 -40°C~165°C[-40°F~329°F]
패키지 유형 플랫 TO-92-스타일, 표면 장착, 포켓 테이프 앤 릴, 1000개/릴
반응 시간 3µs
스위칭 시간 상승(10%~90%) 최대 1.5µs
스위칭 시간 하강(90%~10%) 최대 1.5µs
감도 4.6 최소, 5.0 일반, 5.4 최대 mV/G
가용성 글로벌

문서

제목 문서 유형 언어 크기
SS490 시리즈 선형 홀 이펙트 센서 IC 데이터시트 영어 1MB
SS490 시리즈 선형 홀 이펙트 센서 IC 설치 안내 영어 499KB
운송 제품 가이드 제품 가이드 영어 4MB
플랫 TO-92-스타일 표면 장착 포켓 테이프 앤 릴 고해상도 사진 사진 -- 3MB
플랫 TO-92-스타일 표면 장착 포켓 테이프 앤 릴 저해상도 사진 사진 -- 260KB
자기 센서 IC 플랫 TO-92-스타일 CAD 모델 CAD 모델 -- 64KB
위치 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 3MB
모바일 크레인의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 2MB
자기 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 377KB
전방 로더의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 3MB
Solutions for Infusion Pumps 응용 분야 노트 영어 3MB
자기 센서 IC 선택 차트 라인 카드/선택 차트 영어 176KB
자기 센서 IC 제품 라인 카드 라인 카드/선택 차트 영어 433KB

제품 특징

  • 회로 설계 유연성을 위한 선형 출력
  • 쿼드 홀 IC 설계는 기계적 응력 영향을 최소화
  • 포지티브 또는 네거티브 가우스에 응답
  • 에너지 효율성을 위해 7 mA @ 5 Vdc 사용
  • 단일 전류 싱킹 또는 전류 소싱 출력
  • 레일-투-레일 작동으로 보다 높은 정확도를 지닌 높은 활용도
  • 온도 보정된 자기가 -40°C~150°C[-40°F~302°F]의 넓은 온도 범위에서 안정적으로 작동 지원

응용 분야

산업:
  • 모터 부하 모니터링 및 탐지를 위한 기본 전류 감지
  • 스마트 원거리 유틸리티 미터의 탬퍼 방지 자기장 센서
  • 헤비듀티 장비 및 가전기기의 펌프 제어
  • 간단한 선형 또는 각 변위 감지
  • e-바이크 및 스쿠터의 핸들/스로틀 위치 감지
  • 어플라이언스 전류 감지
  • 도구 및 어플라이언스의 속도 조정 트리거
  • 안전, 보안 및 액세스 제어 시스템 구축의 자기 코드 판독
의료: 주입 펌프의 위치 감지