무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 래칭 - Honeywell


기술 사양

시리즈
이름
SS361CT, SS461C
제품 유형 홀 이펙트 디지털 위치 센서 IC
자석 액추에이터
유형
래칭
공급 전압 4Vdc~24Vdc(-40°C~125°C)
출력 전압 최대 0.4Vdc
공급 전류 최대 6mA
출력 전류 20mA
누설 전류 최대 10µA
출력 유형 싱킹
작동 온도 -40°C~150°C[-40°F~302°F]
보관 온도 -40°C~165°C[-40°F~329°F]
작동점 50G 보통(-40°C~125°C)
해제점 평균 -50G(-40°C~125°C)
차동 최고 10.0mT[100G](-40°C~125°C)
패키지 유형 플랫 TO-92-스타일, 직선 표준 리드, 대용량팩, 1000개/백
스위칭 시간 상승(10%~90%) 최대 1.5µs
스위칭 시간 하강(90%~10%) 최대 1.5µs
가용성 글로벌

기술 사양

시리즈
이름
SS361CT, SS461C
제품 유형 홀 이펙트 디지털 위치 센서 IC
자석 액추에이터
유형
래칭
공급 전압 4Vdc~24Vdc(-40°C~125°C)
출력 전압 최대 0.4Vdc
공급 전류 최대 6mA
출력 전류 20mA
누설 전류 최대 10µA
출력 유형 싱킹
작동 온도 -40°C~150°C[-40°F~302°F]
보관 온도 -40°C~165°C[-40°F~329°F]
작동점 50G 보통(-40°C~125°C)
해제점 평균 -50G(-40°C~125°C)
차동 최고 10.0mT[100G](-40°C~125°C)
패키지 유형 플랫 TO-92-스타일, 직선 표준 리드, 대용량팩, 1000개/백
스위칭 시간 상승(10%~90%) 최대 1.5µs
스위칭 시간 하강(90%~10%) 최대 1.5µs
가용성 글로벌

문서


제품 특징

  • 테이프 앤 릴로 공급된 초소형 SOT-23 표면 장착 패키지(SS361CT)는 자동화된 구성요소 배치를 포함한 소형 설계로 제조 비용 절감에 도움
  • 소형 리드 포함 평면 TO-92 패키지(SS461C)로 소형 PCB 레이아웃 허용
  • 양극 래칭 자기는 N극과 S극의 교차에 반응하므로 제품을 정확한 속도 감지 및 RPM(분당 회전율) 측정에 적합하게 만들어줌
  • 4Vdc~24Vdc의 넓은 작동 전압 범위로 다양한 분야에서 센서 사용 가능
  • 내장 역전압 기능으로 센서와 회로 보호 강화
  • 견고한 설계: 최고 125°C[257°F]에서 작동
  • 2002/95/EC 지침을 충족하는 RoHS 준수 재질

응용 분야

운송:

  • 속도 및 RPM 감지
  • 태코미터, 카운터 픽업
  • 모터 및 팬 제어
  • 전자식 윈도우 리프트
  • 컨버터블 루프 위치

산업 및 상업용:

  • 어플라이언스 유량 감지
  • 속도 및 RPM 감지
  • 태코미터, 카운터 픽업
  • 브러시리스 dc 모터 전류
  • 모터 및 팬 제어
  • 로봇공학적 제어

의료:

  • 전기 모터를 이용하는 의료 장비

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink