무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 Omnipolar - Honeywell


기술 사양

시리즈
이름
SS351AT, SS451A, SS551AT
제품 유형 홀 이펙트 디지털 위치 센서 IC
자석 액추에이터
유형
양극성
공급 전압 3Vdc~24Vdc(-40°C~150°C)
출력 전압 최대 0.4Vdc
공급 전류 평균 3.5mA(25°C, 3Vdc)
출력 전류 20mA
누설 전류 최대 10µA
출력 유형 싱킹
작동 온도 -40°C~150°C[-40°F~302°F]
보관 온도 -40°C~150°C[-40°F~302°F]
작동점 85G 보통(-40°C~150°C)
해제점 평균 -40G(-40°C~150°C)
차동 35G 보통(-40°C~150°C)
패키지 유형 플랫 TO-92-스타일, 직선 표준 리드, 대용량팩, 1000개/백
스위칭 시간 상승(10%~90%) 최대 1.5µs
스위칭 시간 하강(90%~10%) 최대 1.5µs
가용성 글로벌

기술 사양

시리즈
이름
SS351AT, SS451A, SS551AT
제품 유형 홀 이펙트 디지털 위치 센서 IC
자석 액추에이터
유형
양극성
공급 전압 3Vdc~24Vdc(-40°C~150°C)
출력 전압 최대 0.4Vdc
공급 전류 평균 3.5mA(25°C, 3Vdc)
출력 전류 20mA
누설 전류 최대 10µA
출력 유형 싱킹
작동 온도 -40°C~150°C[-40°F~302°F]
보관 온도 -40°C~150°C[-40°F~302°F]
작동점 85G 보통(-40°C~150°C)
해제점 평균 -40G(-40°C~150°C)
차동 35G 보통(-40°C~150°C)
패키지 유형 플랫 TO-92-스타일, 직선 표준 리드, 대용량팩, 1000개/백
스위칭 시간 상승(10%~90%) 최대 1.5µs
스위칭 시간 하강(90%~10%) 최대 1.5µs
가용성 글로벌

문서


제품 특징

  • 테이프 앤 릴로 공급되는 초소형 패키지 규격(SS351AT)은 자동화된 구성요소 배치를 포함한 소형 설계로 제조 비용을 절감하는 데 일조
  • N극 또는 S극을 통한 간결한 활성화 및 감도 높은 자성은 이 Omnipolar 제품을 다양한 잠재적 움직임 제어, 리드 폐쇄 보호 및 변위 감지 분야에 적합하게 만들어줌
  • 저전압 3Vdc는 전력 소모 감소에 도움이 됨
  • 내장 역극성 보호로 설치 시 잠재적 손상으로부터 장치 보호
  • 열 균형을 맞춘 통합 회로는 -40°~150°C[-40°F~302°F]의 넓은 온도 범위에 걸쳐 안정적인 작동 제공
  • 2002/95/EC 지침을 충족하는 RoHS 준수 재질

응용 분야

상업용:

  • 운동 장비에서 속도 및 RPM(분당 회전수) 감지
  • 건물 액세스용 자기 엔코더
  • HVAC(냉난방 및 환기) 장비의 댐퍼 또는 밸브 위치 조정
  • 어플라이언스 및 연수 장치의 유량 감지
  • 프린터 헤드 위치 감지

산업:

  • 산업용 프로세스의 유량 감지
  • 로봇 제어(원통형 위치 모니터링)
  • 부구 기반 수위 감지

의료:

  • 병원 침대 및 의료 장비의 변위 센서
  • 이동식 약물 카드의 약물통 모니터

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink