무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 단극 - Honeywell


기술 사양

시리즈
이름
SS340RT, SS440R
제품 유형 홀 이펙트 디지털 위치 센서 IC
자석 액추에이터
유형
단극성
공급 전압 3Vdc~24Vdc(-40°C~125°C), 3Vdc~12Vdc(150°C)
출력 전압 최대 0.4Vdc
공급 전류 평균 3.5mA(25°C, 3Vdc)
출력 전류 20mA
누설 전류 최대 10µA
출력 유형 싱킹
작동 온도 -40°C~150°C[-40°F~302°F]
보관 온도 -40°C~150°C[-40°F~302°F]
작동점 최대 135G, 85G 보통(25°C)
해제점 최대 120G, 50G 보통(25°C)
차동 최소 0.5mT[5G]
패키지 유형 플랫 TO-92-스타일, 직선 표준 리드, 대용량팩, 1000개/백
스위칭 시간 상승(10%~90%) 최대 1.5µs
스위칭 시간 하강(90%~10%) 최대 1.5µs
가용성 글로벌

기술 사양

시리즈
이름
SS340RT, SS440R
제품 유형 홀 이펙트 디지털 위치 센서 IC
자석 액추에이터
유형
단극성
공급 전압 3Vdc~24Vdc(-40°C~125°C), 3Vdc~12Vdc(150°C)
출력 전압 최대 0.4Vdc
공급 전류 평균 3.5mA(25°C, 3Vdc)
출력 전류 20mA
누설 전류 최대 10µA
출력 유형 싱킹
작동 온도 -40°C~150°C[-40°F~302°F]
보관 온도 -40°C~150°C[-40°F~302°F]
작동점 최대 135G, 85G 보통(25°C)
해제점 최대 120G, 50G 보통(25°C)
차동 최소 0.5mT[5G]
패키지 유형 플랫 TO-92-스타일, 직선 표준 리드, 대용량팩, 1000개/백
스위칭 시간 상승(10%~90%) 최대 1.5µs
스위칭 시간 하강(90%~10%) 최대 1.5µs
가용성 글로벌

문서


제품 특징

  • 테이프 앤 릴로 공급되는 초소형 패키지 규격(SS340RT): 자동화된 소자 배치로 간편한 설계가 가능하여 제조 비용 절감에 도움이 됨
  • 간단한 단극 활성화 및 복수 자기 감도(고, 중 및 저): 제품을 다양한 잠재적 움직임 제어, 리드 닫힘 감지 및 변위 감지 분야에 적합하도록 도움
  • 저전압 3V 가능: 전력 소모 감소에 도움
  • 내장 역극성 보호: 장치를 설치 중 잠재적 피해로부터 보호
  • 열 균형 통합 회로: 안정적 작동을 위해 -40°C~150°C[-40°F~302°F]의 다양한 온도 범위 제공
  • RoHS-준수 소재: Directive 2002/95/EC 충족

응용 분야

산업:

  • 도어 및 리드 닫힘 감지
  • 운동 장비에서 속도 및 RPM(분당 회전수) 감지
  • 산업용 공정, 가전기기 및 연수기에서 유량 감지
  • 산업, HVAC 및 주택용 또는 상업용 분야에서 댐퍼 또는 밸브 위치 제어
  • 로봇 제어(원통형 위치 모니터링)
  • 부구 기반 수위 감지
  • 프린터 헤드 위치 감지

의료:

  • 병원 침대 및 의료 장비의 변위 센서
  • 이동식 약물 카드의 약물통 모니터

언어

소셜 미디어

사이트 정보

내 개인 정보를 판매하지 마시오

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink