무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 단극 - Honeywell


기술 사양

시리즈
이름
SS400
제품 유형 홀 이펙트 디지털 위치 센서 IC
자석 액추에이터
유형
단극성
공급 전압 3.8Vdc~30Vdc
출력 전압 최대 0.4Vdc
공급 전류 최대 10.0mA
출력 전류 20mA
누설 전류 최대 10µA
출력 유형 싱킹
작동 온도 -40°C~150°C[-40°F~302°F]
보관 온도 -50°C~150°C[-58°F~302°F]
작동점 최대 115G(25°C)
해제점 최소 20G(25°C)
차동 최소 20G(25°C)
패키지 유형 플랫 TO-92-스타일, 직선 표준 리드, 대용량팩, 1000개/백
스위칭 시간 상승(10%~90%) 최대 1.5µs
스위칭 시간 하강(90%~10%) 최대 1.5µs
가용성 글로벌

기술 사양

시리즈
이름
SS400
제품 유형 홀 이펙트 디지털 위치 센서 IC
자석 액추에이터
유형
단극성
공급 전압 3.8Vdc~30Vdc
출력 전압 최대 0.4Vdc
공급 전류 최대 10.0mA
출력 전류 20mA
누설 전류 최대 10µA
출력 유형 싱킹
작동 온도 -40°C~150°C[-40°F~302°F]
보관 온도 -50°C~150°C[-58°F~302°F]
작동점 최대 115G(25°C)
해제점 최소 20G(25°C)
차동 최소 20G(25°C)
패키지 유형 플랫 TO-92-스타일, 직선 표준 리드, 대용량팩, 1000개/백
스위칭 시간 상승(10%~90%) 최대 1.5µs
스위칭 시간 하강(90%~10%) 최대 1.5µs
가용성 글로벌

문서

제목 문서 유형 언어 크기
SS400 시리즈, SS500 시리즈 양극, 래칭 및 단극 홀 이펙트 디지털 위치 센서 IC 데이터시트 영어 1MB
SS400 시리즈 온도 보정 디지털 홀 이펙트 센서 IC 설치 안내 영어 343KB
Solutions for Hemodialysis Machines 응용 분야 노트 영어 3MB
수면 무호흡 치료기의 센서 응용 분야 노트 영어 2MB
Solutions for Ventilators 응용 분야 노트 영어 3MB
플랫 TO-92-스타일 직선 표준 리드 고해상도 사진 사진 -- 801KB
플랫 TO-92-스타일 직선 표준 리드 저해상도 사진 사진 -- 112KB
자기 센서 IC 플랫 TO-92-스타일 CAD 모델 CAD 모델 -- 64KB
위치 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 2MB
자기 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 377KB
자기 센서 IC 제품 라인 카드 라인 카드/선택 차트 영어 433KB
자기 센서 IC 선택 차트 라인 카드/선택 차트 영어 176KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 영어 2MB

제품 특징

  • 쿼드 홀 IC 설계는 기계적 응력 영향을 최소화
  • 온도 보정된 자기가 -40°C~150°C[-40°F~302°F]의 넓은 온도 범위에서 안정적으로 작동 지원
  • 3.8Vdc~30Vdc 범위의 넓은 공급 전압 기능으로 응용 분야 유연성 제공
  • 다양한 일반 전자 회로와 쉽게 접속하기 위해 디지털, 개방 수집기 싱킹 출력
  • 고정확도 또는 넓은 간극을 요구하는 응용 가능 분야를 위한 고감도 버전 제공
  • 양극, 래칭 또는 단극 자기

응용 분야

산업:

  • 속도 및 RPM 감지
  • 태코미터, 카운터 픽업
  • 유량 감지
  • 브러시리스 dc(직류) 모터 정류
  • 모터 및 팬 제어
  • 로봇공학적 제어

운송:

  • 속도 및 RPM(분당 회전수) 감지
  • 태코미터, 카운터 픽업
  • 모터 및 팬 제어
  • 전기 창문 리프트
  • 컨버터블 루프 위치

의료:

  • 모터 어셈블리
  • 약물 공급 제어

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink