SS400 시리즈 및 SS500 시리즈는 소형의 다용도 디지털 홀 이펙트 장치로서, 영구 자석 또는 전자기의 자기장에 의해 작동하며 N극과 S극에 교대로 또는 S극에만 반응하도록 설계되었습니다. 양극, 래칭 또는 단극 자기 방식으로 제공됩니다. 온보드 조정으로 3.8Vdc~30Vdc 공급 전압 범위에 걸쳐 안정적으로 작동합니다. 이 센서는 연속적인 20mA 싱킹 출력을 낼 수 있고 최대 50mA만큼의 주기를 가질 수 있습니다. 3.8V 용량은 다수의 잠재적 저전압 응용 분야에 사용될 수 있습니다. 디지털 개방 수집기 싱킹 유형 출력은 광범위한 전자 회로와 쉽게 결합될 수 있습니다. 신뢰도 높은 제품과 일관적인 품질을 제공하기 위해 SS400 시리즈 제품은 25°C[75°F] 및 125°C[257°F] 모두에서 테스트되었습니다. 모든 카탈로그 목록에 있는 제품은 최대 150°C[302°F]에서의 작동이 인증되었습니다. 설계 유연성을 위해 제품은 다음의 패키지 스타일로 이용 가능합니다.
SS400 시리즈: 플랫 TO-92-스타일:
SS500 시리즈: SOT-89B, 포켓 테이프 앤 릴
시리즈 이름 |
SS400 |
제품 유형 | 홀 이펙트 디지털 위치 센서 IC |
자석 액추에이터 유형 |
양극성 |
공급 전압 | 3.8Vdc~30Vdc |
출력 전압 | 최대 0.4Vdc |
공급 전류 | 최대 10.0mA |
출력 전류 | 20mA |
누설 전류 | 최대 10µA |
출력 유형 | 싱킹 |
작동 온도 | -40°C~150°C[-40°F~302°F] |
보관 온도 | -50°C~150°C[-58°F~302°F] |
작동점 | 최대 140G(25°C) |
해제점 | 최소 140G(25°C) |
차동 | 최소 20G(25°C) |
패키지 유형 | 플랫 TO-92-스타일, 직선 표준 리드, 대용량팩, 1000개/백 |
스위칭 시간 상승(10%~90%) | 최대 1.5µs |
스위칭 시간 하강(90%~10%) | 최대 1.5µs |
가용성 | 글로벌 |
기술 사양
시리즈 이름 |
SS400 |
제품 유형 | 홀 이펙트 디지털 위치 센서 IC |
자석 액추에이터 유형 |
양극성 |
공급 전압 | 3.8Vdc~30Vdc |
출력 전압 | 최대 0.4Vdc |
공급 전류 | 최대 10.0mA |
출력 전류 | 20mA |
누설 전류 | 최대 10µA |
출력 유형 | 싱킹 |
작동 온도 | -40°C~150°C[-40°F~302°F] |
보관 온도 | -50°C~150°C[-58°F~302°F] |
작동점 | 최대 140G(25°C) |
해제점 | 최소 140G(25°C) |
차동 | 최소 20G(25°C) |
패키지 유형 | 플랫 TO-92-스타일, 직선 표준 리드, 대용량팩, 1000개/백 |
스위칭 시간 상승(10%~90%) | 최대 1.5µs |
스위칭 시간 하강(90%~10%) | 최대 1.5µs |
가용성 | 글로벌 |
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
SS400 시리즈, SS500 시리즈 양극, 래칭 및 단극 홀 이펙트 디지털 위치 센서 IC | 데이터시트 | 영어 | 1MB |
---|---|---|---|
SS400 시리즈 온도 보정 디지털 홀 이펙트 센서 IC | 설치 안내 | 영어 | 343KB |
주입 펌프의 센서 | 응용 분야 노트 | 영어 | 2MB |
혈액 투석기의 센서 | 응용 분야 노트 | 영어 | 294KB |
수면 무호흡 치료기의 센서 | 응용 분야 노트 | 영어 | 2MB |
인공호흡기의 센서 | 응용 분야 노트 | 영어 | 2MB |
플랫 TO-92-스타일 직선 표준 리드 고해상도 사진 | 사진 | -- | 801KB |
병원 응용 분야 | 브로셔 | 영어 | 5MB |
플랫 TO-92-스타일 직선 표준 리드 저해상도 사진 | 사진 | -- | 112KB |
자기 센서 IC 플랫 TO-92-스타일 CAD 모델 | CAD 모델 | -- | 64KB |
위치 센서 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 1MB |
자기 센서 라인 가이드 | 제품 라인 가이드 | 영어 | 377KB |
전방 로더의 센서 및 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 3MB |
자기 센서 IC 제품 라인 카드 | 라인 카드/선택 차트 | 영어 | 495KB |
자기 센서 IC 선택 차트 | 라인 카드/선택 차트 | 영어 | 190KB |
산업:
운송:
의료: